Modèle A1-315 - Roue cylindrique droite en POM H - Module 1,5 - Largeur denture 15mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite POM H
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_pom_h/a1_315.prj},{NB=michaud_chailly_A1-315-36-1},{ARTNR=29503600},{WST=Delrin weiß},{M=1.50},{PDF=PDF Katalogseite},{Z=36},{B1=15.0},{DA=57.00},{D=54.00},{NL=10},{NDD=30},{B=10},{MD=433.0},{GEW=54.500},{REF=A1-315-36-1},{ND=36},{D1=10},{D2=57.0},{D3=30},{L1=10},{COUPLE=433},{POIDS=0.0545},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Ncm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-315-10...
A1-315-10-1
10
6
18.0
12
10
30
0.0040
Michaud Chailly A1-315-12...
A1-315-12-1
12
8
21.0
18
10
42
0.0066
Michaud Chailly A1-315-13...
A1-315-13-1
13
8
22.5
18
10
48
0.0076
Michaud Chailly A1-315-14...
A1-315-14-1
14
8
24.0
18
10
55
0.0086
Michaud Chailly A1-315-15...
A1-315-15-1
15
8
25.5
18
10
63
0.0097
Michaud Chailly A1-315-16...
A1-315-16-1
16
10
27.0
20
10
70
0.0107
Michaud Chailly A1-315-18...
A1-315-18-1
18
10
30.0
20
10
82
0.0134
Michaud Chailly A1-315-20...
A1-315-20-1
20
10
33.0
25
10
106
0.1850
Michaud Chailly A1-315-22...
A1-315-22-1
22
10
36.0
25
10
134
0.0216
Michaud Chailly A1-315-24...
A1-315-24-1
24
10
39.0
25
10
165
0.0250
Michaud Chailly A1-315-25...
A1-315-25-1
25
10
40.5
25
10
182
0.0267
Michaud Chailly A1-315-28...
A1-315-28-1
28
10
45.0
25
10
238
0.0327
Michaud Chailly A1-315-30...
A1-315-30-1
30
10
48.0
30
10
281
0.0401
Michaud Chailly A1-315-32...
A1-315-32-1
32
10
51.0
30
10
328
0.0445
Michaud Chailly A1-315-35...
A1-315-35-1
35
10
55.5
30
10
405
0.0519
Michaud Chailly A1-315-36...
A1-315-36-1
36
10
57.0
30
10
433
0.0545
Michaud Chailly A1-315-38...
A1-315-38-1
38
10
60.0
30
10
493
0.0597
Michaud Chailly A1-315-40...
A1-315-40-1
40
10
63.0
30
10
557
0.0658
Michaud Chailly A1-315-42...
A1-315-42-1
42
10
66.0
35
10
625
0.0754
Michaud Chailly A1-315-45...
A1-315-45-1
45
10
70.5
35
10
736
0.0854
Michaud Chailly A1-315-48...
A1-315-48-1
48
10
75.0
35
10
792
0.0961
Michaud Chailly A1-315-50...
A1-315-50-1
50
10
78.0
35
10
828
0.1020
Michaud Chailly A1-315-55...
A1-315-55-1
55
10
85.5
35
10
917
0.1220
Michaud Chailly A1-315-60...
A1-315-60-1
60
10
93.0
40
10
1005
0.1470
Michaud Chailly A1-315-65...
A1-315-65-1
65
10
100.5
40
10
1090
0.1710
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성