Modèle A1-280 - Roue cylindrique droite en inox - Module 1,0 - Largeur denture 10mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite inox
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_inox/a1_280.prj},{NB=michaud_chailly_A1-280-28-1},{ARTNR=21499028},{WST=1.4305},{M=1.0},{Z=28},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=10.0},{DA=30.00},{D=28.00},{NL=6},{NDD=20},{B=8},{MD=0.6},{GEW=55.000},{REF=A1-280-28-1},{ND=28},{D1=8},{D2=30},{D3=20},{L1=6},{COUPLE=72},{POIDS=0.055},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Ncm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-280-10...
A1-280-10-1
10
4
12
8
6
11
0.007
Michaud Chailly A1-280-11...
A1-280-11-1
11
4
13
8
6
14
0.008
Michaud Chailly A1-280-12...
A1-280-12-1
12
4
14
10
6
15
0.010
Michaud Chailly A1-280-13...
A1-280-13-1
13
5
15
10
6
18
0.011
Michaud Chailly A1-280-14...
A1-280-14-1
14
5
16
10
6
19
0.014
Michaud Chailly A1-280-15...
A1-280-15-1
15
5
17
12
6
21
0.018
Michaud Chailly A1-280-16...
A1-280-16-1
16
5
17
12
6
22
0.019
Michaud Chailly A1-280-17...
A1-280-17-1
17
6
18
12
6
23
0.016
Michaud Chailly A1-280-18...
A1-280-18-1
18
6
19
15
6
26
0.024
Michaud Chailly A1-280-19...
A1-280-19-1
19
6
21
15
6
30
0.026
Michaud Chailly A1-280-20...
A1-280-20-1
20
6
22
15
6
33
0.028
Michaud Chailly A1-280-22...
A1-280-22-1
22
6
24
15
6
42
0.033
Michaud Chailly A1-280-24...
A1-280-24-1
24
6
26
15
6
51
0.039
Michaud Chailly A1-280-25...
A1-280-25-1
25
8
27
20
6
56
0.046
Michaud Chailly A1-280-26...
A1-280-26-1
26
8
28
20
6
61
0.049
Michaud Chailly A1-280-28...
A1-280-28-1
28
8
30
20
6
72
0.055
Michaud Chailly A1-280-30...
A1-280-30-1
30
8
32
25
8
84
0.077
Michaud Chailly A1-280-36...
A1-280-36-1
36
8
38
25
8
127
0.102
Michaud Chailly A1-280-40...
A1-280-40-1
40
8
42
25
8
162
0.120
Michaud Chailly A1-280-45...
A1-280-45-1
45
10
47
30
10
211
0.165
Michaud Chailly A1-280-48...
A1-280-48-1
48
10
50
30
10
244
0.182
Michaud Chailly A1-280-50...
A1-280-50-1
50
10
52
30
10
268
0.193
Michaud Chailly A1-280-54...
A1-280-54-1
54
10
56
40
10
319
0.262
Michaud Chailly A1-280-60...
A1-280-60-1
60
10
62
40
12
405
0.320
Michaud Chailly A1-280-64...
A1-280-64-1
64
10
66
40
12
469
0.352
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성