Modèle A1-379 - Roue cylindrique droite en acier - Module 6,0 - Largeur denture 60mm - Sans moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_379_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-379-32-2},{ARTNR=24611032},{WST=C 45},{M=6.0},{Z=32},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=60.0},{DA=204.00},{D=192.00},{B=25},{MD=960.0},{GEW=11.000},{REF=A1-379-32-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=32},{D1=25},{D2=204},{COUPLE=960},{POIDS=13.14},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-379-20...
A1-379-20-2
Sans moyeu
20
20
132
277
5.08
Michaud Chailly A1-379-24...
A1-379-24-2
Sans moyeu
24
25
156
450
7.29
Michaud Chailly A1-379-25...
A1-379-25-2
Sans moyeu
25
25
162
500
7.93
Michaud Chailly A1-379-28...
A1-379-28-2
Sans moyeu
28
25
180
675
10.00
Michaud Chailly A1-379-30...
A1-379-30-2
Sans moyeu
30
25
192
808
11.52
Michaud Chailly A1-379-32...
A1-379-32-2
Sans moyeu
32
25
204
960
13.14
Michaud Chailly A1-379-35...
A1-379-35-2
Sans moyeu
35
25
222
1200
15.77
Michaud Chailly A1-379-36...
A1-379-36-2
Sans moyeu
36
25
228
1284
16.69
Michaud Chailly A1-379-38...
A1-379-38-2
Sans moyeu
38
25
240
1470
18.63
Michaud Chailly A1-379-40...
A1-379-40-2
Sans moyeu
40
25
252
1680
20.66
Michaud Chailly A1-379-50...
A1-379-50-2
Sans moyeu
50
30
312
2924
32.31
Michaud Chailly A1-379-60...
A1-379-60-2
Sans moyeu
60
40
372
3842
46.42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성