Modèle A1-369 - Roue cylindrique droite en acier - Module 5,0 - Largeur denture 50mm- Sans moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_369_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-369-55-2},{ARTNR=24511055},{WST=C 45},{M=5.0},{Z=55},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=50.0},{DA=285.00},{D=275.00},{B=30},{MD=1978.0},{GEW=22.000},{REF=A1-369-55-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=55},{D1=30},{D2=285},{COUPLE=1978},{POIDS=22.89},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-369-20...
A1-369-20-2
Sans moyeu
20
20
110
134
2.90
Michaud Chailly A1-369-24...
A1-369-24-2
Sans moyeu
24
20
130
232
4.23
Michaud Chailly A1-369-25...
A1-369-25-2
Sans moyeu
25
20
135
261
4.60
Michaud Chailly A1-369-30...
A1-369-30-2
Sans moyeu
30
25
160
418
6.61
Michaud Chailly A1-369-32...
A1-369-32-2
Sans moyeu
32
25
170
495
7.62
Michaud Chailly A1-369-35...
A1-369-35-2
Sans moyeu
35
25
185
626
9.16
Michaud Chailly A1-369-38...
A1-369-38-2
Sans moyeu
38
25
200
781
10.84
Michaud Chailly A1-369-40...
A1-369-40-2
Sans moyeu
40
25
210
893
12.04
Michaud Chailly A1-369-45...
A1-369-45-2
Sans moyeu
45
25
235
1202
15.30
Michaud Chailly A1-369-48...
A1-369-48-2
Sans moyeu
48
25
250
1411
17.44
Michaud Chailly A1-369-50...
A1-369-50-2
Sans moyeu
50
30
260
1561
18.86
Michaud Chailly A1-369-52...
A1-369-52-2
Sans moyeu
52
30
270
1721
20.43
Michaud Chailly A1-369-55...
A1-369-55-2
Sans moyeu
55
30
285
1978
22.89
Michaud Chailly A1-369-57...
A1-369-57-2
Sans moyeu
57
30
295
2030
24.62
Michaud Chailly A1-369-60...
A1-369-60-2
Sans moyeu
60
30
310
2202
27.00
Michaud Chailly A1-369-65...
A1-369-65-2
Sans moyeu
65
30
335
2324
32.12
Michaud Chailly A1-369-70...
A1-369-70-2
Sans moyeu
70
30
360
2482
37.31
Michaud Chailly A1-369-75...
A1-369-75-2
Sans moyeu
75
30
385
2576
42.88
Michaud Chailly A1-369-76...
A1-369-76-2
Sans moyeu
76
30
390
2606
44.04
Michaud Chailly A1-369-80...
A1-369-80-2
Sans moyeu
80
30
410
2708
48.48
Michaud Chailly A1-369-85...
A1-369-85-2
Sans moyeu
85
30
435
2860
55.19
Michaud Chailly A1-369-90...
A1-369-90-2
Sans moyeu
90
30
460
3000
61.92
Michaud Chailly A1-369-95...
A1-369-95-2
Sans moyeu
95
30
485
3160
69.03
Michaud Chailly A1-369-10...
A1-369-100-2
Sans moyeu
100
30
510
3300
76.53
Michaud Chailly A1-369-11...
A1-369-110-2
Sans moyeu
110
30
560
3450
92.69
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성