Modèle A1-359 - Roue cylindrique droite en acier - Module 4,0 - Largeur denture 40mm- Sans moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_359_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-359-55-2},{ARTNR=24411055},{WST=C 45},{M=4.0},{Z=55},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=40.0},{DA=228.00},{D=220.00},{B=25},{MD=913.0},{GEW=11.000},{REF=A1-359-55-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=55},{D1=25},{D2=228},{COUPLE=913},{POIDS=11.71},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-359-20...
A1-359-20-2
Sans moyeu
20
16
88
61
1.49
Michaud Chailly A1-359-24...
A1-359-24-2
Sans moyeu
24
20
104
95
2.13
Michaud Chailly A1-359-25...
A1-359-25-2
Sans moyeu
25
20
108
109
2.32
Michaud Chailly A1-359-30...
A1-359-30-2
Sans moyeu
30
20
128
185
3.38
Michaud Chailly A1-359-35...
A1-359-35-2
Sans moyeu
35
20
148
278
4.64
Michaud Chailly A1-359-36...
A1-359-36-2
Sans moyeu
36
25
152
299
4.86
Michaud Chailly A1-359-38...
A1-359-38-2
Sans moyeu
38
25
160
344
5.20
Michaud Chailly A1-359-40...
A1-359-40-2
Sans moyeu
40
25
168
394
6.11
Michaud Chailly A1-359-45...
A1-359-45-2
Sans moyeu
45
25
188
536
7.78
Michaud Chailly A1-359-48...
A1-359-48-2
Sans moyeu
48
25
200
638
8.87
Michaud Chailly A1-359-50...
A1-359-50-2
Sans moyeu
50
25
208
710
9.65
Michaud Chailly A1-359-52...
A1-359-52-2
Sans moyeu
52
25
216
795
10.45
Michaud Chailly A1-359-55...
A1-359-55-2
Sans moyeu
55
25
228
913
11.71
Michaud Chailly A1-359-57...
A1-359-57-2
Sans moyeu
57
25
236
1020
12.59
Michaud Chailly A1-359-60...
A1-359-60-2
Sans moyeu
60
25
248
1131
13.97
Michaud Chailly A1-359-65...
A1-359-65-2
Sans moyeu
65
25
268
1220
16.43
Michaud Chailly A1-359-70...
A1-359-70-2
Sans moyeu
70
25
288
1231
19.09
Michaud Chailly A1-359-75...
A1-359-75-2
Sans moyeu
75
25
308
1288
21.94
Michaud Chailly A1-359-76...
A1-359-76-2
Sans moyeu
76
30
312
1303
22.47
Michaud Chailly A1-359-80...
A1-359-80-2
Sans moyeu
80
30
328
1354
24.93
Michaud Chailly A1-359-85...
A1-359-85-2
Sans moyeu
85
30
348
1430
28.18
Michaud Chailly A1-359-90...
A1-359-90-2
Sans moyeu
90
30
368
1500
31.62
Michaud Chailly A1-359-95...
A1-359-95-2
Sans moyeu
95
30
388
1580
35.26
Michaud Chailly A1-359-10...
A1-359-100-2
Sans moyeu
100
30
408
1650
39.11
Michaud Chailly A1-359-11...
A1-359-110-2
Sans moyeu
110
30
448
1744
47.38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성