Modèle A1-348 - Roue cylindrique droite en acier à denture traitée - Module 3,0 - Largeur denture 30mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_348.prj},{NB=michaud_chailly_A1-348-24-1},{ARTNR=23388124},{WST=C 45},{M=3.0},{Z=24},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=30.000},{DA=78.00},{D=72.00},{NL=20},{NDD=50},{B=16},{MD=124.0},{GEW=1.180},{REF=A1-348-24-1},{ND=24},{D1=16},{D2=78},{D3=50},{L1=20},{COUPLE=124},{POIDS=1.18},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-348-12...
A1-348-12-1
12
12
42
27
20
35
0.28
Michaud Chailly A1-348-15...
A1-348-15-1
15
12
51
35
20
49
0.47
Michaud Chailly A1-348-16...
A1-348-16-1
16
14
54
38
20
53
0.54
Michaud Chailly A1-348-17...
A1-348-17-1
17
14
57
42
20
57
0.63
Michaud Chailly A1-348-18...
A1-348-18-1
18
14
60
45
20
63
0.72
Michaud Chailly A1-348-20...
A1-348-20-1
20
14
66
45
20
81
0.84
Michaud Chailly A1-348-22...
A1-348-22-1
22
16
72
50
20
101
1.02
Michaud Chailly A1-348-24...
A1-348-24-1
24
16
78
50
20
124
1.18
Michaud Chailly A1-348-25...
A1-348-25-1
25
16
81
60
20
137
1.39
Michaud Chailly A1-348-30...
A1-348-30-1
30
16
96
60
20
210
1.85
Michaud Chailly A1-348-32...
A1-348-32-1
32
16
102
70
20
246
2.21
Michaud Chailly A1-348-35...
A1-348-35-1
35
16
111
70
20
323
2.55
Michaud Chailly A1-348-36...
A1-348-36-1
36
20
114
70
20
350
2.62
Michaud Chailly A1-348-40...
A1-348-40-1
40
20
126
80
20
472
3.31
Michaud Chailly A1-348-50...
A1-348-50-1
50
20
156
100
20
851
5.18
Michaud Chailly A1-348-60...
A1-348-60-1
60
20
186
100
20
1442
6.97
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성