피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-339-1 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2,5 - Largeur denture 25mm- Avec moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_339_1.prj},{NB=michaud_chailly_A1-339-37-1},{ARTNR=23211037},{WST=C 45},{M=2.5},{Z=37},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=25.000},{DA=97.50},{D=92.50},{NL=20},{NDD=60},{B=16},{MD=54.9},{GEW=1.700},{REF=A1-339-37-1},{FOR=Avec moyeu},{ND=37},{D1=16},{D2=97.5},{D3=60},{L1=20},{COUPLE=54.9},{POIDS=1.68},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-339-12...
A1-339-12-1
Avec moyeu
12
10
35.0
22
20
5.9
0.17
Michaud Chailly A1-339-13...
A1-339-13-1
Avec moyeu
13
10
37.5
25
20
6.7
0.21
Michaud Chailly A1-339-14...
A1-339-14-1
Avec moyeu
14
10
40.0
28
20
7.6
0.25
Michaud Chailly A1-339-15...
A1-339-15-1
Avec moyeu
15
10
42.5
30
20
8.3
0.30
Michaud Chailly A1-339-16...
A1-339-16-1
Avec moyeu
16
12
45.0
32
20
8.9
0.33
Michaud Chailly A1-339-17...
A1-339-17-1
Avec moyeu
17
12
47.5
35
20
9.2
0.38
Michaud Chailly A1-339-18...
A1-339-18-1
Avec moyeu
18
12
50.0
35
20
10.4
0.42
Michaud Chailly A1-339-19...
A1-339-19-1
Avec moyeu
19
12
52.5
35
20
11.9
0.48
Michaud Chailly A1-339-20...
A1-339-20-1
Avec moyeu
20
12
55.0
40
20
13.4
0.54
Michaud Chailly A1-339-21...
A1-339-21-1
Avec moyeu
21
14
57.5
40
20
15.1
0.56
Michaud Chailly A1-339-22...
A1-339-22-1
Avec moyeu
22
14
60.0
45
20
16.9
0.66
Michaud Chailly A1-339-23...
A1-339-23-1
Avec moyeu
23
14
62.5
45
20
18.7
0.70
Michaud Chailly A1-339-24...
A1-339-24-1
Avec moyeu
24
14
65.0
45
20
20.8
0.74
Michaud Chailly A1-339-25...
A1-339-25-1
Avec moyeu
25
14
67.5
50
20
22.8
0.85
Michaud Chailly A1-339-26...
A1-339-26-1
Avec moyeu
26
14
70.0
50
20
25.0
0.90
Michaud Chailly A1-339-27...
A1-339-27-1
Avec moyeu
27
14
72.5
50
20
27.3
0.95
Michaud Chailly A1-339-28...
A1-339-28-1
Avec moyeu
28
14
75.0
50
20
29.6
1.00
Michaud Chailly A1-339-29...
A1-339-29-1
Avec moyeu
29
14
77.5
50
20
32.7
1.06
Michaud Chailly A1-339-30...
A1-339-30-1
Avec moyeu
30
14
80.0
55
20
34.9
1.18
Michaud Chailly A1-339-31...
A1-339-31-1
Avec moyeu
31
16
82.5
55
20
37.5
1.22
Michaud Chailly A1-339-32...
A1-339-32-1
Avec moyeu
32
16
85.0
55
20
40.6
1.28
Michaud Chailly A1-339-33...
A1-339-33-1
Avec moyeu
33
16
87.5
55
20
43.8
1.34
Michaud Chailly A1-339-34...
A1-339-34-1
Avec moyeu
34
16
90.0
55
20
46.7
1.41
Michaud Chailly A1-339-35...
A1-339-35-1
Avec moyeu
35
16
92.5
60
20
50.2
1.54
Michaud Chailly A1-339-36...
A1-339-36-1
Avec moyeu
36
16
95.0
60
20
53.3
1.61
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성