Modèle A1-31 - Roue cylindrique droite en acier - Module 1,5 - Largeur denture 15mm- Sans moyeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_31_2.prj},{NB=michaud_chailly_A1-31-48-2},{ARTNR=22804800},{WST=11SmnPb30},{M=1.5},{Z=48},{PDF=PDF Katalogseite},{B1=15.0},{DA=75.00},{D=72.00},{B=10},{MD=688.0},{GEW=460.000},{REF=A1-31-48-2},{FOR=Sans moyeu},{ND=48},{D1=10},{D2=75.0},{COUPLE=688},{POIDS=0.460},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FOR
Forme
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
COUPLE
[Ncm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-31-18-...
A1-31-18-2
Sans moyeu
18
8
30.0
72
0.060
Michaud Chailly A1-31-20-...
A1-31-20-2
Sans moyeu
20
8
33.0
92
0.075
Michaud Chailly A1-31-21-...
A1-31-21-2
Sans moyeu
21
8
34.5
103
0.083
Michaud Chailly A1-31-23-...
A1-31-23-2
Sans moyeu
23
8
37.5
128
0.101
Michaud Chailly A1-31-24-...
A1-31-24-2
Sans moyeu
24
8
39.0
141
0.110
Michaud Chailly A1-31-25-...
A1-31-25-2
Sans moyeu
25
8
40.5
155
0.120
Michaud Chailly A1-31-26-...
A1-31-26-2
Sans moyeu
26
8
42.0
169
0.131
Michaud Chailly A1-31-27-...
A1-31-27-2
Sans moyeu
27
8
43.5
185
0.141
Michaud Chailly A1-31-28-...
A1-31-28-2
Sans moyeu
28
10
45.0
201
0.149
Michaud Chailly A1-31-29-...
A1-31-29-2
Sans moyeu
29
10
46.5
218
0.161
Michaud Chailly A1-31-30-...
A1-31-30-2
Sans moyeu
30
10
48.0
235
0.174
Michaud Chailly A1-31-32-...
A1-31-32-2
Sans moyeu
32
10
51.0
272
0.199
Michaud Chailly A1-31-33-...
A1-31-33-2
Sans moyeu
33
10
52.5
292
0.212
Michaud Chailly A1-31-35-...
A1-31-35-2
Sans moyeu
35
10
55.5
334
0.240
Michaud Chailly A1-31-36-...
A1-31-36-2
Sans moyeu
36
10
57.0
356
0.255
Michaud Chailly A1-31-37-...
A1-31-37-2
Sans moyeu
37
10
58.5
379
0.267
Michaud Chailly A1-31-38-...
A1-31-38-2
Sans moyeu
38
10
60.0
403
0.284
Michaud Chailly A1-31-39-...
A1-31-39-2
Sans moyeu
39
10
61.5
428
0.300
Michaud Chailly A1-31-40-...
A1-31-40-2
Sans moyeu
40
10
63.0
453
0.316
Michaud Chailly A1-31-41-...
A1-31-41-2
Sans moyeu
41
10
64.5
480
0.336
Michaud Chailly A1-31-43-...
A1-31-43-2
Sans moyeu
43
10
67.5
535
0.367
Michaud Chailly A1-31-45-...
A1-31-45-2
Sans moyeu
45
10
70.5
593
0.403
Michaud Chailly A1-31-47-...
A1-31-47-2
Sans moyeu
47
10
73.5
656
0.441
Michaud Chailly A1-31-48-...
A1-31-48-2
Sans moyeu
48
10
75.0
688
0.460
Michaud Chailly A1-31-50-...
A1-31-50-2
Sans moyeu
50
10
78.0
755
0.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성