Modèle A1-288 - Roue cylindrique droite en acier à denture traitée - Module 1,0 - Largeur denture 15mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_en_acier/a1_288.prj},{NB=michaud_chailly_A1-288-24-1},{ARTNR=21488124},{WST=C 45},{M=1.0},{Z=24},{PDF=PDF Katalogseite},{BK=15.000},{DA=26.00},{D=24.00},{NL=10},{NDD=20},{B=10},{MD=4.1},{GEW=61.000},{REF=A1-288-24-1},{ND=24},{D1=10},{D2=26},{D3=20},{L1=10},{COUPLE=4.1},{POIDS=0.061},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
NDD
Nabendurchmesser ND
[mm]
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-288-12...
9
A1-288-12-1
6
14
9
10
1.2
0.013
Michaud Chailly A1-288-13...
10
A1-288-13-1
6
15
10
10
1.3
0.016
Michaud Chailly A1-288-14...
11
A1-288-14-1
6
16
11
10
1.5
0.020
Michaud Chailly A1-288-15...
12
A1-288-15-1
6
17
12
10
1.6
0.024
Michaud Chailly A1-288-16...
13
A1-288-16-1
6
18
13
10
1.6
0.028
Michaud Chailly A1-288-17...
14
A1-288-17-1
6
19
14
10
1.7
0.033
Michaud Chailly A1-288-18...
15
A1-288-18-1
8
20
15
10
2.0
0.033
Michaud Chailly A1-288-20...
16
A1-288-20-1
8
22
16
10
2.7
0.042
Michaud Chailly A1-288-24...
20
A1-288-24-1
10
26
20
10
4.1
0.061
Michaud Chailly A1-288-25...
20
A1-288-25-1
10
27
20
10
4.5
0.066
Michaud Chailly A1-288-26...
20
A1-288-26-1
10
28
20
10
5.0
0.070
Michaud Chailly A1-288-28...
20
A1-288-28-1
10
30
20
10
5.8
0.080
Michaud Chailly A1-288-30...
20
A1-288-30-1
10
32
20
10
6.9
0.090
Michaud Chailly A1-288-32...
25
A1-288-32-1
10
34
25
10
8.0
0.120
Michaud Chailly A1-288-36...
25
A1-288-36-1
10
38
25
10
10.5
0.140
Michaud Chailly A1-288-40...
25
A1-288-40-1
10
42
25
10
13.5
0.170
Michaud Chailly A1-288-50...
30
A1-288-50-1
12
52
30
10
23.9
0.260
Michaud Chailly A1-288-60...
40
A1-288-60-1
12
62
40
10
37.8
0.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성