Modèle A1-351 - Roue cylindrique droite plastique moyeu acier ou inox - Module 4,0 - Largeur denture 40mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues cylindriques en plastique avec noyau d'acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_cyl_plas_noyau_acier/a1_351.prj},{NB=michaud_chailly_A1-351-60-1},{ARTNR=23455060},{PDF=PDF Katalogseite},{WST=C45-Kern},{M=4.0},{ZZ=60.000},{DA=248.000},{D=240.000},{NL=20.000},{NDD=130.000},{SK=120.000},{BH7=30.000},{ZULMD=185.8},{GEW=6376.000},{REF=A1-351-60-1},{MOY=Acier},{ND=60},{D1=30},{D2=248},{D3=130},{L1=20},{B=40.000},{COUPLE=185.8},{POIDS=6.376},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MOY
Moyeu
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-351-12...
A1-351-12-1
Acier
12
10
56
35
20
40.000
8.1
0.256
Michaud Chailly A1-351-15...
A1-351-15-1
Acier
15
20
68
50
20
40.000
12.1
0.519
Michaud Chailly A1-351-16...
A1-351-16-1
Acier
16
20
72
50
20
40.000
13.5
0.535
Michaud Chailly A1-351-20...
A1-351-20-1
Acier
20
20
88
65
20
40.000
20.9
1.100
Michaud Chailly A1-351-24...
A1-351-24-1
Acier
24
20
104
75
20
40.000
33.4
1.588
Michaud Chailly A1-351-25...
A1-351-25-1
Acier
25
20
108
75
20
40.000
38.4
1.613
Michaud Chailly A1-351-30...
A1-351-30-1
Acier
30
20
128
85
20
40.000
66.1
2.227
Michaud Chailly A1-351-36...
A1-351-36-1
Acier
36
30
152
100
20
40.000
98.7
3.081
Michaud Chailly A1-351-40...
A1-351-40-1
Acier
40
30
168
100
20
40.000
120.4
3.234
Michaud Chailly A1-351-45...
A1-351-45-1
Acier
45
30
188
110
20
40.000
135.6
4.092
Michaud Chailly A1-351-50...
A1-351-50-1
Acier
50
30
208
120
20
40.000
153.0
5.042
Michaud Chailly A1-351-60...
A1-351-60-1
Acier
60
30
248
130
20
40.000
185.8
6.376
Michaud Chailly A1-352-12...
A1-352-12-1
Inox
12
10
56
35
20
40.000
8.1
0.256
Michaud Chailly A1-352-15...
A1-352-15-1
Inox
15
20
68
50
20
40.000
12.1
0.519
Michaud Chailly A1-352-16...
A1-352-16-1
Inox
16
20
72
50
20
40.000
13.5
0.535
Michaud Chailly A1-352-20...
A1-352-20-1
Inox
20
20
88
65
20
40.000
20.9
1.100
Michaud Chailly A1-352-24...
A1-352-24-1
Inox
24
20
104
75
20
40.000
33.4
1.588
Michaud Chailly A1-352-25...
A1-352-25-1
Inox
25
20
108
75
20
40.000
38.4
1.613
Michaud Chailly A1-352-30...
A1-352-30-1
Inox
30
20
128
85
20
40.000
66.1
2.227
Michaud Chailly A1-352-36...
A1-352-36-1
Inox
36
30
152
100
20
40.000
98.7
3.081
Michaud Chailly A1-352-40...
A1-352-40-1
Inox
40
30
168
100
20
40.000
120.4
3.234
Michaud Chailly A1-352-45...
A1-352-45-1
Inox
45
30
188
110
20
40.000
135.6
4.092
Michaud Chailly A1-352-50...
A1-352-50-1
Inox
50
30
208
120
20
40.000
153.0
5.042
Michaud Chailly A1-352-60...
A1-352-60-1
Inox
60
30
248
130
20
40.000
185.8
6.376
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성