Modèle A1-342 - Roue cylindrique droite plastique moyeu inox - Module 3 - Largeur denture 30mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues cylindriques en plastique avec noyau d'acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_cyl_plas_noyau_acier/a1_342.prj},{NB=michaud_chailly_A1-342-30-1},{REF=A1-342-30-1},{NBR=30},{D1=15},{D2=96},{D3=70},{D4=60},{L1=20},{B=30.000},{COUPLE=27.2},{INFOS=INFOTEXTE},{D=90.000},{GEW=1163.000},{ARTNR=23395030},{WST=Edelstahlkern},{M=3.0},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
COUPLE
[Nm]
Michaud Chailly A1-342-15...
A1-342-15-1
15
10
51
35
25
20
30.000
5.8
Michaud Chailly A1-342-18...
A1-342-18-1
18
10
60
45
35
20
30.000
7.7
Michaud Chailly A1-342-20...
A1-342-20-1
20
15
66
45
35
20
30.000
10.1
Michaud Chailly A1-342-24...
A1-342-24-1
24
15
78
55
45
20
30.000
15.8
Michaud Chailly A1-342-25...
A1-342-25-1
25
15
81
55
45
20
30.000
17.5
Michaud Chailly A1-342-30...
A1-342-30-1
30
15
96
70
60
20
30.000
27.2
Michaud Chailly A1-342-36...
A1-342-36-1
36
20
114
80
70
20
30.000
42.0
Michaud Chailly A1-342-40...
A1-342-40-1
40
20
126
85
75
20
30.000
52.4
Michaud Chailly A1-342-45...
A1-342-45-1
45
20
141
85
75
20
30.000
59.5
Michaud Chailly A1-342-48...
A1-342-48-1
48
20
150
90
80
20
30.000
63.8
Michaud Chailly A1-342-50...
A1-342-50-1
50
20
156
100
90
20
30.000
66.7
Michaud Chailly A1-342-60...
A1-342-60-1
60
20
186
100
90
20
30.000
81.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성