Modèle A1-311 - Roue cylindrique droite plastique moyeu acier - Module 1,5 - Largeur denture 17mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues cylindriques en plastique avec noyau d'acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_cyl_plas_noyau_acier/a1_311.prj},{NB=michaud_chailly_A1-311-50-1},{REF=A1-311-50-1},{NBR=50},{D1=10},{D2=78.0},{D3=55},{D4=45},{L1=13},{B=17},{COUPLE=9.4},{INFOS=INFOTEXTE},{D=75.000},{GEW=413.000},{ARTNR=21855050},{WST=C45-Kern},{M=1.5},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
COUPLE
[Nm]
Michaud Chailly A1-311-25...
A1-311-25-1
25
10
40.5
33
25
13
17
2.1
Michaud Chailly A1-311-30...
A1-311-30-1
30
10
48.0
35
25
13
17
3.2
Michaud Chailly A1-311-32...
A1-311-32-1
32
10
51.0
35
25
13
17
3.7
Michaud Chailly A1-311-36...
A1-311-36-1
36
10
57.0
45
35
13
17
4.9
Michaud Chailly A1-311-40...
A1-311-40-1
40
10
63.0
50
40
13
17
6.3
Michaud Chailly A1-311-45...
A1-311-45-1
45
10
70.5
50
40
13
17
8.3
Michaud Chailly A1-311-48...
A1-311-48-1
48
10
75.0
55
45
13
17
9.0
Michaud Chailly A1-311-50...
A1-311-50-1
50
10
78.0
55
45
13
17
9.4
Michaud Chailly A1-311-56...
A1-311-56-1
56
15
87.0
65
55
13
17
10.6
Michaud Chailly A1-311-60...
A1-311-60-1
60
15
93.0
70
60
13
17
11.4
Michaud Chailly A1-311-64...
A1-311-64-1
64
15
99.0
70
60
13
17
12.2
Michaud Chailly A1-311-70...
A1-311-70-1
70
15
108.0
70
60
13
17
13.4
Michaud Chailly A1-311-72...
A1-311-72-1
72
15
111.0
80
70
13
17
13.8
Michaud Chailly A1-311-80...
A1-311-80-1
80
20
123.0
85
75
13
17
15.3
Michaud Chailly A1-311-90...
A1-311-90-1
90
20
138.0
90
80
13
17
17.1
Michaud Chailly A1-311-10...
A1-311-100-1
100
20
153.0
110
90
13
17
19.0
Michaud Chailly A1-311-12...
A1-311-120-1
120
20
183.0
120
100
13
17
22.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성