Modèle A1-234 - Engrenage conique en POM C - Module 0,5 à 3,5
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Couples coniques en POM C
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/couple_conique_pom_c/a1_234.prj},{NB=michaud_chailly_A1-234-40-15-4},{REF=A1-234-40-15-4},{MAT=Hostaform},{M=1.5},{RAP=4 : 1},{NBR=40},{D1=12},{D2=61.2},{D3=30.4},{D4=60.0},{B=12.3},{L1=12.8},{L2=21.7},{L3=26.2},{L4=20.0},{CP=17.0},{S=18.600},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a1_234.txt},{G=32.000},{REF1=A1 -234 -10 -15 -4},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
RAP
Rapport
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
CP
Couple
[Ncm]
S
[mm]
Michaud Chailly A1-234-16...
A1-234-16-05-1
Hostaform
0.5
1 : 1
16
3
8.7
7.0
8.0
2.0
6.0
8.0
10.5
8.0
0.9
6.600
Michaud Chailly A1-234-16...
A1-234-16-10-1
Hostaform
1.0
1 : 1
16
5
17.6
12.0
16.0
4.7
8.0
13.6
18.4
13.6
8.3
10.600
Michaud Chailly A1-234-30...
A1-234-30-10-1
Hostaform
1.0
1 : 1
30
6
31.4
15.0
30.0
7.4
7.4
15.3
24.8
12.9
58.0
10.800
Michaud Chailly A1-234-15...
A1-234-15-10-2
Hostaform
1.0
2 : 1
15
5
16.8
12.2
15.0
6.6
10.6
17.0
26.4
17.0
12.0
11.500
Michaud Chailly A1-234-30...
A1-234-30-10-2
Hostaform
1.0
2 : 1
30
8
31.1
18.0
30.0
6.6
9.1
16.2
20.9
14.8
12.0
13.600
Michaud Chailly A1-234-15...
A1-234-15-10-3
Hostaform
1.0
3 : 1
15
5
16.6
12.3
15.0
9.2
11.0
20.4
34.3
20.4
16.0
12.100
Michaud Chailly A1-234-45...
A1-234-45-10-3
Hostaform
1.0
3 : 1
45
10
46.1
23.4
45.0
9.2
9.6
18.2
22.7
16.5
16.0
15.700
Michaud Chailly A1-234-10...
A1-234-10-10-4
Hostaform
1.0
4 : 1
10
4
12.0
7.8
10.0
8.2
9.3
17.7
30.1
17.7
4.5
10.100
Michaud Chailly A1-234-40...
A1-234-40-10-4
Hostaform
1.0
4 : 1
40
10
40.8
23.4
40.0
8.2
10.8
17.0
20.1
15.7
4.5
15.100
Michaud Chailly A1-234-16...
A1-234-16-15-1
Hostaform
1.5
1 : 1
16
8
26.4
18.5
24.0
7.0
10.0
18.4
25.8
16.2
29.0
14.400
Michaud Chailly A1-234-15...
A1-234-15-15-2
Hostaform
1.5
2 : 1
15
8
25.4
17.0
22.5
10.5
11.5
22.8
35.8
22.8
43.0
13.800
Michaud Chailly A1-234-30...
A1-234-30-15-2
Hostaform
1.5
2 : 1
30
10
46.4
23.4
45.0
10.5
9.6
19.5
26.2
17.5
43.0
15.000
Michaud Chailly A1-234-15...
A1-234-15-15-3
Hostaform
1.5
3 : 1
15
8
25.1
17.2
22.5
14.0
12.5
26.8
47.9
26.8
64.0
13.500
Michaud Chailly A1-234-45...
A1-234-45-15-3
Hostaform
1.5
3 : 1
45
12
68.8
30.4
67.5
14.0
11.5
23.0
29.4
21.5
64.0
19.200
Michaud Chailly A1-234-10...
A1-234-10-15-4
Hostaform
1.5
4 : 1
10
5
18.0
11.3
15.0
12.3
10.9
23.5
41.7
23.5
17.0
11.700
Michaud Chailly A1-234-40...
A1-234-40-15-4
Hostaform
1.5
4 : 1
40
12
61.2
30.4
60.0
12.3
12.8
21.7
26.2
20.0
17.0
18.600
Michaud Chailly A1-234-16...
A1-234-16-20-1
Hostaform
2.0
1 : 1
16
10
34.9
21.9
32.0
10.0
9.6
21.2
30.4
18.3
73.0
14.900
Michaud Chailly A1-234-15...
A1-234-15-20-2
Hostaform
2.0
2 : 1
15
10
33.6
22.5
30.0
14.6
11.8
27.0
44.2
26.0
107.0
14.500
Michaud Chailly A1-234-30...
A1-234-30-20-2
Hostaform
2.0
2 : 1
30
12
62.2
30.2
60.0
14.6
11.8
24.2
32.6
22.6
107.0
18.500
Michaud Chailly A1-234-10...
A1-234-10-20-3
Hostaform
2.0
3 : 1
10
6
24.0
16.6
20.0
12.5
12.0
25.0
43.7
25.0
30.0
13.200
Michaud Chailly A1-234-30...
A1-234-30-20-3
Hostaform
2.0
3 : 1
30
12
61.7
30.3
60.0
12.5
11.5
22.5
28.0
20.2
30.0
14.000
Michaud Chailly A1-234-10...
A1-234-10-20-4
Hostaform
2.0
4 : 1
10
6
23.8
14.3
20.0
16.3
12.8
28.9
54.0
28.9
40.0
13.200
Michaud Chailly A1-234-40...
A1-234-40-20-4
Hostaform
2.0
4 : 1
40
18
81.5
36.0
80.0
16.3
16.6
27.0
32.5
24.7
40.0
23.100
Michaud Chailly A1-234-16...
A1-234-16-25-1
Hostaform
2.5
1 : 1
16
12
43.5
25.2
40.0
12.3
11.5
25.5
37.0
22.9
145.0
18.200
Michaud Chailly A1-234-15...
A1-234-15-25-2
Hostaform
2.5
2 : 1
15
12
42.0
26.5
37.5
17.3
13.0
31.2
53.3
29.6
209.0
16.400
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성