Modèle A1-822 - Elément tendeur SE-F fixation frontale
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
Eléments de tension
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/element_tension/a1_822.prj},{NB=michaud_chailly_A1-822-080135},{REF=A1-822-08},{FMAX=135},{FN=135},{FD=168},{D1=M 8},{D2=58},{D3=30},{D4=10.5},{L1=79},{TOL=+1,5/-0,5},{L2=18},{L3=10.5},{L4=7},{L5=8.5},{L6=35},{L7=0},{H1=115.0},{H2=100},{H3=80},{H4=25.3},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=8},{INFO1=a1_822.txt},{R=4.250},{S=6.000},{DX=0.000},{LX=19.400},{LXX=1.500},{DD=13.000},{LL=11.100},{DDD=16.000},{LLL=1.600},{SS=18.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FN
Fmax normal
[N]
FD
Fmax dur
[mm]
D1
Filetage
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
TOL
Tolérance L1
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Michaud Chailly A1-822-06
A1-822-06
80
10
M 6
45
25
10.5
64
+1/-0,5
12
8.0
5
8.5
30
112.5
100
80
20.8
Michaud Chailly A1-822-08
A1-822-08
135
168
M 8
58
30
10.5
79
+1,5/-0,5
18
10.5
7
8.5
35
115.0
100
80
25.3
Michaud Chailly A1-822-10
A1-822-10
350
437
M 10
78
50
12.5
108
+2/-0,5
17
15.0
8
10.5
52
155.0
130
100
34.3
Michaud Chailly A1-822-12
A1-822-12
800
1040
M 12
95
60
20.5
140
+2/-0,5
16
15.0
10
12.5
66
205.0
175
140
42.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성