Modèle A5-26 - Accouplement flexible à soufflet MFB
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigide_avec_desalignement
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigide_avec_desalignement/a5_26.prj},{NB=michaud_chailly_A5-26-20-8-8},{REF=A5-26-20-8-8},{D1=8},{D2=8},{D3=20},{D4=12.5},{L1=32.0},{L2=10.0},{L3=3.50},{L4=6.5},{VIS=M2.5},{NDM=2.500},{KDM=2.010},{L=6.000},{K=1.740},{LL=1.250},{B=0.870},{RTS=180},{VT=7700},{CN=0.8},{CM=1.6},{DAX=0.15},{DAG=2},{INT=1.0x10-6},{DA=18.330},{DA1=13.420},{DA2=0.920},{S=2.000},{S1=4.500},{S2=4.800},{PPATH=a5_26/a5_26_templ.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-26.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
d1 H8
[mm]
D2
d2 H8
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
VIS
Vis
ⁿ/ₐ
RTS
Rigidité torsionnelle statique
[Nm/rad]
VT
Vitesse maxi
[min-1]
CN
Couple nominal
[Nm]
CM
Couple max1
[Nm]
DAX
Désalignement axial
[mm]
DAG
Désalignement angulaire
[°]
INT
Inertie
[kg m2]
INFO1
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A5-26-12-...
A5-26-12-4-4
4
4
12
7.0
23.5
7.5
2.25
4.0
M2
82
13000
0.3
0.6
0.10
1.5
9.7x10-8
a5-26.txt
Michaud Chailly A5-26-12-...
A5-26-12-5-5
5
5
12
7.0
23.5
7.5
2.25
4.0
M2
82
13000
0.3
0.6
0.10
1.5
9.7x10-8
a5-26.txt
Michaud Chailly A5-26-16-...
A5-26-16-5-5
5
5
16
9.5
26.5
9.0
3.00
5.0
M2.5
110
9500
0.5
1
0.10
1.5
3.7x10-7
a5-26.txt
Michaud Chailly A5-26-16-...
A5-26-16-6-6
6
6
16
9.5
26.5
9.0
3.00
5.0
M2.5
110
9500
0.5
1
0.10
1.5
3.7x10-7
a5-26.txt
Michaud Chailly A5-26-20-...
A5-26-20-6-6
6
6
20
12.5
32.0
10.0
3.50
6.5
M2.5
180
7700
0.8
1.6
0.15
2
1.0x10-6
a5-26.txt
Michaud Chailly A5-26-20-...
A5-26-20-8-8
8
8
20
12.5
32.0
10.0
3.50
6.5
M2.5
180
7700
0.8
1.6
0.15
2
1.0x10-6
a5-26.txt
Michaud Chailly A5-26-25-...
A5-26-25-8-8
8
8
25
15.0
36.5
12.0
4.50
9.0
M3
240
6100
1.3
2.6
0.15
2
3.1x10-6
a5-26.txt
Michaud Chailly A5-26-25-...
A5-26-25-10-10
10
10
25
15.0
36.5
12.0
4.50
9.0
M3
240
6100
1.3
2.6
0.15
2
3.1x10-6
a5-26.txt
Michaud Chailly A5-26-32-...
A5-26-32-8-8
8
8
32
21.0
42.0
13.5
5.00
11.0
M4
330
4800
2
4
0.20
2
9.6x10-6
a5-26.txt
Michaud Chailly A5-26-32-...
A5-26-32-10-10
10
10
32
21.0
42.0
13.5
5.00
11.0
M4
330
4800
2
4
0.20
2
9.6x10-6
a5-26.txt
Michaud Chailly A5-26-32-...
A5-26-32-12-12
12
12
32
21.0
42.0
13.5
5.00
11.0
M4
330
4800
2
4
0.20
2
9.6x10-6
a5-26.txt
Michaud Chailly A5-26-32-...
A5-26-32-14-14
14
14
32
21.0
42.0
13.5
5.00
11.0
M4
330
4800
2
4
0.20
2
9.6x10-6
a5-26.txt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성