Modèle A5-25 - Accouplement flexible HU 4 segments
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigide_avec_desalignement
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigide_avec_desalignement/a5_25.prj},{NB=michaud_chailly_A5-25-32-12-12},{REF=A5-25-32-12-12},{MAT=Aluminium},{D1=12},{D2=12},{D3=31.8},{L1=38.1},{VIS=M4},{DAG=3},{DAP=0.38},{CM=5.88},{RTS=1.09},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=4.000},{KDM=3.240},{L=11.220},{K=3.500},{LL=2.500},{S=3.000},{S1=7.000},{S2=7.400},{DA2=1.135},{V=6.000},{INFO1=a5-25.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
VIS
Vis
ⁿ/ₐ
DAG
Désalignement angulaire
[°]
DAP
Désalignement Paralélle
[mm]
CM
Couple maxi
[Nm]
RTS
Rigidité torsionnelle
[°/Nm]
Michaud Chailly A5-25-16-...
A5-25-16-3-3
Aluminium
3
3
15.9
20.3
M2
3
0.2
1.70
3.21
Michaud Chailly A5-25-16-...
A5-25-16-4-4
Aluminium
4
4
15.9
20.3
M2
3
0.2
1.36
4.77
Michaud Chailly A5-25-16-...
A5-25-16-5-5
Aluminium
5
5
15.9
20.3
M2
3
0.2
1.36
4.77
Michaud Chailly A5-25-19-...
A5-25-19-4-4
Aluminium
4
4
19.1
22.9
M2.5
3
0.2
1.92
2.27
Michaud Chailly A5-25-19-...
A5-25-19-6-6
Aluminium
6
6
19.1
22.9
M2.5
3
0.2
1.58
2.89
Michaud Chailly A5-25-25-...
A5-25-25-6-6
Aluminium
6
6
25.4
31.8
M4
3
0.38
4.07
1.41
Michaud Chailly A5-25-25-...
A5-25-25-8-8
Aluminium
8
8
25.4
31.8
M4
3
0.38
3.73
1.56
Michaud Chailly A5-25-32-...
A5-25-32-10-10
Aluminium
10
10
31.8
38.1
M4
3
0.38
6.78
0.61
Michaud Chailly A5-25-32-...
A5-25-32-12-12
Aluminium
12
12
31.8
38.1
M4
3
0.38
5.88
1.09
Michaud Chailly A5-250-16...
A5-250-16-3-3
Acier inoxydable
3
3
15.9
20.3
M2
3
0.2
1.70
3.21
Michaud Chailly A5-250-16...
A5-250-16-4-4
Acier inoxydable
4
4
15.9
20.3
M2
3
0.2
1.36
4.77
Michaud Chailly A5-250-16...
A5-250-16-5-5
Acier inoxydable
5
5
15.9
20.3
M2
3
0.2
1.36
4.77
Michaud Chailly A5-250-19...
A5-250-19-4-4
Acier inoxydable
4
4
19.1
22.9
M2.5
3
0.2
1.92
2.27
Michaud Chailly A5-250-19...
A5-250-19-6-6
Acier inoxydable
6
6
19.1
22.9
M2.5
3
0.2
1.58
2.89
Michaud Chailly A5-250-25...
A5-250-25-6-6
Acier inoxydable
6
6
25.4
31.8
M4
3
0.38
4.07
1.41
Michaud Chailly A5-250-25...
A5-250-25-8-8
Acier inoxydable
8
8
25.4
31.8
M4
3
0.38
3.73
1.56
Michaud Chailly A5-250-32...
A5-250-32-10-10
Acier inoxydable
10
10
31.8
38.1
M4
3
0.38
6.78
0.61
Michaud Chailly A5-250-32...
A5-250-32-12-12
Acier inoxydable
12
12
31.8
38.1
M4
3
0.38
5.88
1.09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성