Modèle A5-040 - Accouplement rigide HZX inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigide_avec_desalignement
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigide_avec_desalignement/a5_040.prj},{NB=michaud_chailly_A5-040-33-12},{REF=A5-040-33-12},{D1=12.00},{D2=33.3},{L1=42.0},{L2=15.0},{L3=12.0},{C=9},{M=53},{DA=0.5},{DP=0.20},{R=615.0},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=165.000},{ARTNR1=60124600},{GEW1=8.0},{PPATH=a5_040/a5_040_sbl.prj},{ARTNR=60199310},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
+0.03
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
C
Couple maxi
[Nm]
M
Moment de rupture statique
[Nm]
DA
désalignement maxi angulaire
[°]
DP
Désalignement maxi parallèle
[mm]
R
Rigidité torsionnelle
[Nm/rad]
Michaud Chailly A5-040-25...
A5-040-25-6
6.00
25.4
32.4
11.6
9.2
4
13
0.5
0.20
205.0
Michaud Chailly A5-040-25...
A5-040-25-8
8.00
25.4
32.4
11.6
9.2
4
13
0.5
0.20
205.0
Michaud Chailly A5-040-25...
A5-040-25-10
10.00
25.4
32.4
11.6
9.2
4
13
0.5
0.20
205.0
Michaud Chailly A5-040-33...
A5-040-33-8
8.00
33.3
42.0
15.0
12.0
9
53
0.5
0.20
615.0
Michaud Chailly A5-040-33...
A5-040-33-10
10.00
33.3
42.0
15.0
12.0
9
53
0.5
0.20
615.0
Michaud Chailly A5-040-33...
A5-040-33-12
12.00
33.3
42.0
15.0
12.0
9
53
0.5
0.20
615.0
Michaud Chailly A5-040-41...
A5-040-41-10
10.00
41.3
50.8
17.8
15.3
17
57
0.5
0.25
1200.0
Michaud Chailly A5-040-41...
A5-040-41-12
12.00
41.3
50.8
17.8
15.3
17
57
0.5
0.25
1200.0
Michaud Chailly A5-040-41...
A5-040-41-16
16.00
41.3
50.8
17.8
15.3
17
57
0.5
0.25
1200.0
Michaud Chailly A5-040-50...
A5-040-50-12
12.00
50.0
59.6
20.6
18.4
30
95
0.5
0.25
1375.0
Michaud Chailly A5-040-50...
A5-040-50-16
16.00
50.0
59.6
20.6
18.4
30
95
0.5
0.25
1375.0
Michaud Chailly A5-040-50...
A5-040-50-20
20.00
50.0
59.6
20.6
18.4
30
95
0.5
0.25
1375.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성