Modèle A5-192-I - Plateau intérieur pour accouplement à flector HRC à moyeu amovible
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_192_i.prj},{NB=michaud_chailly_A5-192-130-I},{REF=A5-192-130-I},{MOYEU=1610},{D1H7MINI=12},{D1H7MAX=42},{D2=130},{D3=105},{L1=88.0},{L2=26.5},{L3=18.0},{VM=4100},{CN=315},{CM=720},{DR=0.4},{DA=+0.8},{POIDS=2.27},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=GEB HRC 130 TL},{CNSORDERNO=GEBHRCI130TL},{N=35.0},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
[mm]
MOYEU
Ref. Moyeu
ⁿ/ₐ
D1H7MINI
d1 H7 mini
[mm]
D1H7MAX
d1 H7 maxi
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
VM
Vitesse maxi
[tr/min]
CN
Couple nominal
[Nm]
CM
Couple maxi
[Nm]
DR
Désalignement radial
[mm]
DA
Désalignement axial
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A5-192-70...
A5-192-70-I
1008
11
25
69
60
65.0
23.5
20.0
8100
31
72
0.3
+0.2
0.44
Michaud Chailly A5-192-90...
A5-192-90-I
1108
11
28
85
70
69.5
23.5
19.5
6500
80
180
0.3
+0.5
0.72
Michaud Chailly A5-192-11...
A5-192-110-I
1610
12
42
112
100
82.0
26.5
18.5
5200
160
360
0.3
+0.6
1.60
Michaud Chailly A5-192-13...
A5-192-130-I
1610
12
42
130
105
88.0
26.5
18.0
4100
315
720
0.4
+0.8
2.27
Michaud Chailly A5-192-15...
A5-192-150-I
2012
15
50
150
115
107.0
33.5
23.5
3600
600
1500
0.4
+0.9
3.30
Michaud Chailly A5-192-18...
A5-192-180-I
2517
19
65
180
125
139.0
46.5
34.5
300
950
2350
0.4
+1.1
5.37
Michaud Chailly A5-192-23...
A5-192-230-I
3020
25
75
225
155
163.0
52.5
39.5
2600
2000
5000
0.5
+1.3
9.53
Michaud Chailly A5-192-28...
A5-192-280-I
3525
35
90
275
206
205.0
66.5
51.0
2200
3150
7200
0.5
+1.7
20.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성