Modèle R7-98 - Roulement à rotule sur rouleaux étanche - Alésage conique (K) - Série BS2-2200
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
rotule_rouleaux
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/roulements/rotule_rouleaux/r7_98_skf.prj},{NB=michaud_chailly_BS2-2216-2RSK/VT143},{D1=80.000},{D2=140.000},{L1=40.000},{POIDS=2.400},{DD1=MIN},{DD2=91.700},{DD3=MIN},{D11=129.000},{B1=MIN},{BORE=80.000},{B2=MIN},{B4=MIN},{B5=MIN},{BB=6.000},{K=3.000},{R12=2.000},{G1=MIN},{TB=12.000},{ALPHA=8.2500},{R34=1.00},{PITCH=111.484},{DW=15.550},{LW=12.300},{DDAMIN=MIN},{DDAMAX=MIN},{DBMIN=MIN},{DAMAX=129.000},{BAMIN=MIN},{RAMAX=2.000},{LOAD1=243.000},{LOAD2=270.000},{LOAD3=29.000},{SPEED1=MIN},{SPEED2=2000},{Z=21.000},{II=2.000},{MASS2=MIN},{DESIGNATION=BS2-2216-2RSK/VT143},{REF=BS2-2216-2RSK/VT143},{MODELE=R7-98},{MARQUE=SKF},{JEU=CN},{CAGE=ACIER},{SPECIFICATION=-},{VARIANT=KES3W33},{G=},{PRA=},{PLA=},{SLEEVE=},{POPULAR=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MARQUE
ⁿ/ₐ
JEU
ⁿ/ₐ
CAGE
ⁿ/ₐ
SPECIFICATION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly BS2-2208-...
BS2-2208-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
40.000
80.000
28.000
0.550
Michaud Chailly BS2-2209-...
BS2-2209-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
45.000
85.000
28.000
0.660
Michaud Chailly BS2-2210-...
BS2-2210-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
50.000
90.000
28.000
0.700
Michaud Chailly BS2-2211-...
BS2-2211-2RSK/C3VT143
SKF
CN
ACIER
-
55.000
100.000
31.000
1.000
Michaud Chailly BS2-2211-...
BS2-2211-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
55.000
100.000
31.000
1.000
Michaud Chailly BS2-2212-...
BS2-2212-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
60.000
110.000
34.000
1.300
Michaud Chailly BS2-2213-...
BS2-2213-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
65.000
120.000
38.000
1.600
Michaud Chailly BS2-2214-...
BS2-2214-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
70.000
125.000
38.000
1.800
Michaud Chailly BS2-2215-...
BS2-2215-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
75.000
130.000
38.000
2.100
Michaud Chailly BS2-2216-...
BS2-2216-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
80.000
140.000
40.000
2.400
Michaud Chailly BS2-2217-...
BS2-2217-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
85.000
150.000
44.000
3.000
Michaud Chailly BS2-2218-...
BS2-2218-2RSK/C3VT143
SKF
CN
ACIER
-
90.000
160.000
48.000
3.700
Michaud Chailly BS2-2218-...
BS2-2218-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
90.000
160.000
48.000
3.700
Michaud Chailly BS2-2220-...
BS2-2220-2RS5K/C3VT143
SKF
CN
ACIER
-
100.000
180.000
55.000
5.500
Michaud Chailly BS2-2220-...
BS2-2220-2RS5K/VT143
SKF
CN
ACIER
-
100.000
180.000
55.000
5.500
Michaud Chailly BS2-2222-...
BS2-2222-2RS5K/VT143
SKF
CN
ACIER
-
110.000
200.000
63.000
7.600
Michaud Chailly BS2-2224-...
BS2-2224-2RS5K/VT143
SKF
CN
ACIER
-
120.000
215.000
69.000
9.750
Michaud Chailly BS2-2226-...
BS2-2226-2CS5K/VT143
SKF
CN
ACIER
-
130.000
230.000
75.000
10.500
Michaud Chailly BS2-2315-...
BS2-2315-2RSK/VT143
SKF
CN
ACIER
-
75.000
160.000
64.000
6.500
Michaud Chailly BS2-2318-...
BS2-2318-2RS5K/VT143
SKF
CN
ACIER
-
90.000
190.000
73.000
9.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성