Modèle QX0-PEEK - Rond PEEK - Polyétheréthercétone
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Plastiques
plastiques_mecaniques
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/plastiques/plastiques_mecaniques/qx0_peek.prj},{NB=michaud_chailly_QX0-PEEK-NAT-D18-3000},{REF=QX0-PEEK-NAT-D18-3000},{COULEUR=NAT},{D=D18},{DX=18},{L=3000},{TOL1=+0,20},{TOL2=+0,70},{POIDS=0,36},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
-
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
TOL1
Tol. D. mini.
[mm]
TOL2
Tol. D. maxi.
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D6-500
NAT
D6
500
+0,10
+0,40
0,04
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D6-1000
NAT
D6
1000
+0,10
+0,40
0,04
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D6-1500
NAT
D6
1500
+0,10
+0,40
0,04
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D6-2000
NAT
D6
2000
+0,10
+0,40
0,04
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D6-2500
NAT
D6
2500
+0,10
+0,40
0,04
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D6-3000
NAT
D6
3000
+0,10
+0,40
0,04
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D8-500
NAT
D8
500
+0,10
+0,50
0,07
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D8-1000
NAT
D8
1000
+0,10
+0,50
0,07
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D8-1500
NAT
D8
1500
+0,10
+0,50
0,07
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D8-2000
NAT
D8
2000
+0,10
+0,50
0,07
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D8-2500
NAT
D8
2500
+0,10
+0,50
0,07
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D8-3000
NAT
D8
3000
+0,10
+0,50
0,07
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D10-500
NAT
D10
500
+0,10
+0,50
0,11
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D10-1000
NAT
D10
1000
+0,10
+0,50
0,11
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D10-1500
NAT
D10
1500
+0,10
+0,50
0,11
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D10-2000
NAT
D10
2000
+0,10
+0,50
0,11
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D10-2500
NAT
D10
2500
+0,10
+0,50
0,11
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D10-3000
NAT
D10
3000
+0,10
+0,50
0,11
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D12-500
NAT
D12
500
+0,20
+0,70
0,17
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D12-1000
NAT
D12
1000
+0,20
+0,70
0,17
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D12-1500
NAT
D12
1500
+0,20
+0,70
0,17
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D12-2000
NAT
D12
2000
+0,20
+0,70
0,17
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D12-2500
NAT
D12
2500
+0,20
+0,70
0,17
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D12-3000
NAT
D12
3000
+0,20
+0,70
0,17
Michaud Chailly QX0-PEEK-...
QX0-PEEK-NAT-D15-500
NAT
D15
500
+0,20
+0,70
0,26
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성