Modèle B4-15 - Ecrou cylindrique pour vis trapézoïdales 2 filets B4-14
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Vis trapézoïdales
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/vis_trapezoidale/b4_15.prj},{NB=michaud_chailly_B4-151-20},{REF=B4-151-20},{MAT=Acier},{D1XPAS=20 x 8 P4},{D2=45},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{INFO1=b415.txt},{P=8},{NDM=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L1X
ⁿ/ₐ
D1XPAS
Filet trapézoidal D1 x pas
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
Michaud Chailly B4-153-12
B4-153-12
Laiton
2.000
12 x 6 P3
26
24
Michaud Chailly B4-153-16
B4-153-16
Laiton
2.000
16 x 8 P4
36
32
Michaud Chailly B4-153-20
B4-153-20
Laiton
2.000
20 x 8 P4
45
40
Michaud Chailly B4-153-24
B4-153-24
Laiton
2.000
24 x 10 P5
50
48
Michaud Chailly B4-153-30
B4-153-30
Laiton
2.000
30 x 12 P6
60
60
Michaud Chailly B4-153-40
B4-153-40
Laiton
2.000
40 x 14 P7
80
80
Michaud Chailly B4-151-12
B4-151-12
Acier
1.000
12 x 6 P3
26
18
Michaud Chailly B4-151-16
B4-151-16
Acier
1.000
16 x 8 P4
36
24
Michaud Chailly B4-151-20
B4-151-20
Acier
1.000
20 x 8 P4
45
30
Michaud Chailly B4-151-24
B4-151-24
Acier
1.000
24 x 10 P5
50
36
Michaud Chailly B4-151-30
B4-151-30
Acier
1.000
30 x 12 P6
60
45
Michaud Chailly B4-151-40
B4-151-40
Acier
1.000
40 x 14 P7
80
60
Michaud Chailly B4-156-12
B4-156-12
Nylatron
2.000
12 x 6 P3
26
24
Michaud Chailly B4-156-16
B4-156-16
Nylatron
2.000
16 x 8 P4
36
32
Michaud Chailly B4-156-20
B4-156-20
Nylatron
2.000
20 x 8 P4
45
40
Michaud Chailly B4-156-24
B4-156-24
Nylatron
2.000
24 x 10 P5
50
48
Michaud Chailly B4-156-30
B4-156-30
Nylatron
2.000
30 x 12 P6
60
60
Michaud Chailly B4-156-40
B4-156-40
Nylatron
2.000
40 x 14 P7
80
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성