Modèle B4-01 - Vis trapézoïdale roulée en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Vis trapézoïdales
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/vis_trapezoidale/b4_01.prj},{NB=michaud_chailly_B4-01-28-7-1000},{PDF=PDF Katalogseite},{MAT=C15},{ISO=Tr. 28 x 5 },{KM=25.049},{GM=25.390},{KR=21.500},{GEW=3.900},{NDM=28.000},{P=5.000},{ARTVOR=28},{REF=B4-01-28-7-1000},{SENSDUPAS=Pas à droite },{L1=1000},{D1=21.50},{D2=Tr. 28 x 5 },{D3MINI=25.049},{D3MAXI=25.390},{POIDS=3.9},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1.000},{GGVIS=eingaengig rechts},{LVIS=1000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
SENSDUPAS
Sens du pas
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2 x pas
[mm]
D3MINI
d3 mini
[mm]
D3MAXI
d3 maxi
[mm]
POIDS
Poids
[kg]
Michaud Chailly B4-01-10-...
B4-01-10-7-1000
Pas à droite
1000
5.84
Tr. 10 x 3
8.191
8.415
0.6
Michaud Chailly B4-01-10-...
B4-01-10-8-1000
Pas à gauche
1000
5.84
Tr. 10 x 3
8.191
8.415
0.6
Michaud Chailly B4-01-12-...
B4-01-12-7-1000
Pas à droite
1000
7.84
Tr. 12 x 3
10.191
10.415
0.8
Michaud Chailly B4-01-12-...
B4-01-12-7-3000
Pas à droite
3000
7.84
Tr. 12 x 3
10.191
10.415
2.4
Michaud Chailly B4-01-12-...
B4-01-12-7-2000
Pas à droite
2000
7.84
Tr. 12 x 3
10.191
10.415
1.6
Michaud Chailly B4-01-12-...
B4-01-12-7-1500
Pas à droite
1500
7.84
Tr. 12 x 3
10.191
10.415
1.2
Michaud Chailly B4-01-12-...
B4-01-12-8-1000
Pas à gauche
1000
7.84
Tr. 12 x 3
10.191
10.415
0.8
Michaud Chailly B4-01-14-...
B4-01-14-7-1000
Pas à droite
1000
8.80
Tr. 14 x 4*
11.640
12.415
0.9
Michaud Chailly B4-01-14-...
B4-01-14-8-1000
Pas à gauche
1000
8.80
Tr. 14 x 4*
11.640
12.415
0.9
Michaud Chailly B4-01-16-...
B4-01-16-7-1000
Pas à droite
1000
10.80
Tr. 16 x 4
13.640
13.905
1.4
Michaud Chailly B4-01-16-...
B4-01-16-7-3000
Pas à droite
3000
10.80
Tr. 16 x 4
13.640
13.905
4.2
Michaud Chailly B4-01-16-...
B4-01-16-7-2000
Pas à droite
2000
10.80
Tr. 16 x 4
13.640
13.905
2.8
Michaud Chailly B4-01-16-...
B4-01-16-7-1500
Pas à droite
1500
10.80
Tr. 16 x 4
13.640
13.905
2.1
Michaud Chailly B4-01-16-...
B4-01-16-8-1000
Pas à gauche
1000
10.80
Tr. 16 x 4
13.640
13.905
1.4
Michaud Chailly B4-01-18-...
B4-01-18-7-1000
Pas à droite
1000
12.80
Tr. 18 x 4
15.640
15.905
1.6
Michaud Chailly B4-01-18-...
B4-01-18-7-3000
Pas à droite
3000
12.80
Tr. 18 x 4
15.640
15.905
4.8
Michaud Chailly B4-01-18-...
B4-01-18-8-1000
Pas à gauche
1000
12.80
Tr. 18 x 4
15.640
15.905
1.6
Michaud Chailly B4-01-18-...
B4-01-18-8-3000
Pas à gauche
3000
12.80
Tr. 18 x 4
15.640
15.905
4.8
Michaud Chailly B4-01-20-...
B4-01-20-7-1000
Pas à droite
1000
6.30
Tr. 20 x 4
17.905
14.800
2.1
Michaud Chailly B4-01-20-...
B4-01-20-7-3000
Pas à droite
3000
6.30
Tr. 20 x 4
17.905
14.800
6.3
Michaud Chailly B4-01-20-...
B4-01-20-7-2000
Pas à droite
2000
6.30
Tr. 20 x 4
17.905
14.800
4.2
Michaud Chailly B4-01-20-...
B4-01-20-7-1500
Pas à droite
1500
6.30
Tr. 20 x 4
17.905
14.800
3.15
Michaud Chailly B4-01-20-...
B4-01-20-8-1000
Pas à gauche
1000
6.30
Tr. 20 x 4
17.905
14.800
2.1
Michaud Chailly B4-01-20-...
B4-01-20-8-2000
Pas à gauche
2000
6.30
Tr. 20 x 4
17.905
14.800
4.2
Michaud Chailly B4-01-24-...
B4-01-24-7-1000
Pas à droite
1000
17.50
Tr. 24 x 5
21.094
21.394
2.9
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성