Modèle B92-GTKS-PPAS - Palier applique tandem autoalignant haute performance - Fermé
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Paliers avec douilles
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/paliers_avec_douilles/b92_gtks.prj},{NB=michaud_chailly_B92-GTKS-20-PPAS},{REF=B92-GTKS-20-PPAS},{D1=20},{L4=60},{L5=96},{H3=50},{E2=45},{L3=30.0},{E1=76},{E3=33},{D2=32},{H1=25},{H4=8},{H9=32.8},{H5=18},{H7=24},{V1=M 8},{V1X=8},{I5=6.6},{L6=5},{D6=11},{MASSE=550},{CBD=3650},{CBS=3450},{BASE=17.200},{EBASE=0.800},{E=1.500},{LX=6.700},{DX=8.500},{DX1=3.000},{SW=5.000},{ESW=1.510},{X=0.600},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Palier fermé - Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H3
[mm]
E2
+/-0.15
[mm]
L3
+/-0.01
[mm]
E1
+/-0.15
[mm]
E3
[mm]
D2
[mm]
H1
+0.008/-0.016
[mm]
H4
[mm]
H9
[mm]
H5
[mm]
H7
[mm]
V1
[mm]
I5
[mm]
L6
[mm]
D6
[mm]
MASSE
[g]
CBD
Charge de base dyn.Cmax
[N]
CBS
Charge de base stat.C0max
[N]
Michaud Chailly B92-GTKS-...
B92-GTKS-20-PPAS
20
60
96
50
45
30.0
76
33
32
25
8
32.8
18
24
M 8
6.6
5
11
550
3650
3450
Michaud Chailly B92-GTKS-...
B92-GTKS-25-PPAS
25
78
122
60
60
39.0
94
44
40
30
9
40.0
22
29
M 10
8.4
6
15
1130
6400
6500
Michaud Chailly B92-GTKS-...
B92-GTKS-30-PPAS
30
87
142
70
68
43.5
106
54
47
35
10
44.7
22
34
M 10
8.4
6
15
1780
9600
9000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성