Modèle F5-13 - Support cylindrique élastique type M
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_13.prj},{NB=michaud_chailly_F5-13-30-15},{REF=F5-13-30-15},{D1=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{D2=30},{H1=15},{H1X=15.0},{H2=25.0},{COM=90},{COM1=3},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f5-13.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
NDM
[mm]
KDM
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H1X
[mm]
H2
[mm]
COM
Compression charge maxi
[daN]
COM1
Compression rigidité
[mm]
Michaud Chailly F5-13-13-...
F5-13-13-10
M5
5.000
4.019
13
10
10.0
10.0
12
2
Michaud Chailly F5-13-13-...
F5-13-13-15
M5
5.000
4.019
13
15
15.0
10.0
10
3
Michaud Chailly F5-13-13-...
F5-13-13-20
M5
5.000
4.019
13
20
20.0
10.0
8
4
Michaud Chailly F5-13-16-...
F5-13-16-10
M5
5.000
4.019
16
10
10.0
12.0
20
2
Michaud Chailly F5-13-16-...
F5-13-16-15
M5
5.000
4.019
16
15
15.0
12.0
20
3
Michaud Chailly F5-13-16-...
F5-13-16-20
M5
5.000
4.019
16
20
20.0
12.0
15
4
Michaud Chailly F5-13-16-...
F5-13-16-25
M5
5.000
4.019
16
25
25.0
12.0
15
5
Michaud Chailly F5-13-20-...
F5-13-20-8,5
M6
5.000
4.019
20
8,5
8.5
16.5
40
2
Michaud Chailly F5-13-20-...
F5-13-20-15
M6
6.000
4.773
20
15
15.0
16.5
35
4
Michaud Chailly F5-13-20-...
F5-13-20-20
M6
6.000
4.773
20
20
20.0
16.5
30
5
Michaud Chailly F5-13-20-...
F5-13-20-25
M6
6.000
4.773
20
25
25.0
16.5
30
6
Michaud Chailly F5-13-20-...
F5-13-20-30
M6
6.000
4.773
20
30
30.0
16.5
25
7
Michaud Chailly F5-13-25-...
F5-13-25-10
M8
8.000
6.466
25
10
10.0
20.0
80
2
Michaud Chailly F5-13-25-...
F5-13-25-15
M8
8.000
6.466
25
15
15.0
20.0
60
4
Michaud Chailly F5-13-25-...
F5-13-25-19
M8
8.000
6.466
25
19
19.0
20.0
55
4
Michaud Chailly F5-13-25-...
F5-13-25-22
M8
8.000
6.466
25
22
22.0
20.0
50
6
Michaud Chailly F5-13-25-...
F5-13-25-25
M8
8.000
6.466
25
25
25.0
20.0
50
6
Michaud Chailly F5-13-25-...
F5-13-25-30
M8
8.000
6.466
25
30
30.0
20.0
50
8
Michaud Chailly F5-13-25-...
F5-13-25-40
M8
8.000
6.466
25
40
40.0
20.0
50
10
Michaud Chailly F5-13-30-...
F5-13-30-15
M8
8.000
6.466
30
15
15.0
25.0
90
3
Michaud Chailly F5-13-30-...
F5-13-30-22
M8
8.000
6.466
30
22
22.0
25.0
80
5
Michaud Chailly F5-13-30-...
F5-13-30-30
M8
8.000
6.466
30
30
30.0
25.0
70
8
Michaud Chailly F5-13-30-...
F5-13-30-40
M8
8.000
6.466
30
40
40.0
25.0
60
9
Michaud Chailly F5-13-40-...
F5-13-40-20
M10
10.000
8.160
40
20
20.0
25.0
160
5
Michaud Chailly F5-13-40-...
F5-13-40-25
M10
10.000
8.160
40
25
25.0
25.0
150
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성