Modèle F5-12 - Support cylindrique élastique type FF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_12.prj},{NB=michaud_chailly_F5-12-30-40},{REF=F5-12-30-40},{D1=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{D2=30},{H1=40},{H2=6},{COM=60},{COM1=9},{CIS=11},{CIS1=8},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f5-12.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
COM
Compression charge maxi
[daN]
COM1
Compression flèche
[mm]
CIS
Cisaillement charge maxi
[daN]
CIS1
Cisaillement flèche
[mm]
INFO1
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly F5-12-16-...
F5-12-16-20
M5
16
20
3
15
4
2
4
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-16-...
F5-12-16-25
M5
16
25
3
15
5
2
5
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-20-...
F5-12-20-20
M6
20
20
4
30
5
5
4
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-20-...
F5-12-20-25
M6
20
25
4
30
6
4
4
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-20-...
F5-12-20-30
M6
20
30
4
25
7
4
4
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-25-...
F5-12-25-22
M8
25
22
6
50
6
8
4
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-25-...
F5-12-25-25
M8
25
25
6
50
6
8
4
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-25-...
F5-12-25-30
M8
25
30
6
50
8
8
6
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-25-...
F5-12-25-40
M8
25
40
6
50
10
10
6
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-30-...
F5-12-30-22
M8
30
22
6
80
5
11
4
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-30-...
F5-12-30-30
M8
30
30
6
70
8
11
6
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-30-...
F5-12-30-40
M8
30
40
6
60
9
11
8
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-40-...
F5-12-40-28
M10
40
28
8
150
6
20
6
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-40-...
F5-12-40-35
M10
40
35
8
120
8
20
6
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-40-...
F5-12-40-40
M10
40
40
8
120
10
20
8
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-40-...
F5-12-40-45
M10
40
45
8
120
11
20
9
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-50-...
F5-12-50-35
M10
50
35
8
250
8
25
7
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-50-...
F5-12-50-45
M10
50
45
8
190
11
25
9
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-60-...
F5-12-60-36
M10
60
36
8
300
9
30
7
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-60-...
F5-12-60-45
M10
60
45
8
250
11
30
9
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-70-...
F5-12-70-50
M10
70
50
9
350
11
35
11
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-70-...
F5-12-70-70
M10
70
70
9
300
14
35
15
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-80-...
F5-12-80-40
M14
80
40
12
600
9
40
7
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-80-...
F5-12-80-70
M14
80
70
12
500
13
40
15
f5-12.txt
Michaud Chailly F5-12-80-...
F5-12-80-75
M14
80
75
12
450
14
40
16
f5-12.txt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성