Modèle F5-110 - Support cylindrique élastique type MF acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_110.prj},{NB=michaud_chailly_F5-110-40-25},{ARTNR=68959800},{MATERIAL=NR / Edelstahl},{PDF=PDF Katalogseite},{D=40},{H=25},{G=8},{I=23},{T=8},{DB=265},{DB1=650},{SB=35},{SB1=250},{GEW=77},{REF=F5-110-40-25},{D1=M8},{D2=40},{H1=25},{H2=23},{H3=8},{COM=650},{COM1=265},{CIS=250},{CIS1=35},{POIDS=77},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
H
[mm]
H3
[mm]
COM
Compression charge maxi
[N]
COM1
Compression rigidité
[N/mm]
CIS
Cisaillement charge maxi
[N]
CIS1
Cisaillement rigidité
[N]
POIDS
[g]
Michaud Chailly F5-110-8-...
F5-110-8-8
M3
8
8
6
3
35
28
10
10
1
Michaud Chailly F5-110-10...
F5-110-10-10
M4
10
10
10
4
43
48
15
10
2.7
Michaud Chailly F5-110-10...
F5-110-10-15
M4
10
15
10
4
43
29
15
5
3.6
Michaud Chailly F5-110-15...
F5-110-15-15
M5
15
15
8
5
95
65
35
5
5
Michaud Chailly F5-110-15...
F5-110-15-20
M4
15
20
10
4
95
43
35
12
6
Michaud Chailly F5-110-15...
F5-110-15-30
M4
15
30
15
4
95
32
35
9
9
Michaud Chailly F5-110-20...
F5-110-20-15
M6
20
15
18
6
170
110
60
37
14
Michaud Chailly F5-110-20...
F5-110-20-20
M6
20
20
18
6
170
85
60
17
16
Michaud Chailly F5-110-20...
F5-110-20-25
M6
20
25
18
6
170
61
60
11
17
Michaud Chailly F5-110-25...
F5-110-25-15
M6
25
15
18
6
280
165
95
45
25
Michaud Chailly F5-110-25...
F5-110-25-20
M6
25
20
18
6
280
130
95
30
28
Michaud Chailly F5-110-25...
F5-110-25-25
M6
25
25
18
6
280
89
95
27
30
Michaud Chailly F5-110-25...
F5-110-25-30
M6
25
30
18
6
280
71
95
19
30
Michaud Chailly F5-110-30...
F5-110-30-15
M8
30
15
20
8
400
270
140
68
38
Michaud Chailly F5-110-30...
F5-110-30-20
M8
30
20
20
8
400
235
140
42
51
Michaud Chailly F5-110-30...
F5-110-30-25
M8
30
25
20
8
400
180
140
37
48
Michaud Chailly F5-110-30...
F5-110-30-30
M8
30
30
20
8
400
113
140
28
47
Michaud Chailly F5-110-30...
F5-110-30-40
M8
30
40
20
8
400
106
140
13
60
Michaud Chailly F5-110-40...
F5-110-40-25
M8
40
25
23
8
650
265
250
35
77
Michaud Chailly F5-110-40...
F5-110-40-30
M8
40
30
23
8
650
234
250
49
91
Michaud Chailly F5-110-40...
F5-110-40-40
M8
40
40
23
8
650
147
250
23
103
Michaud Chailly F5-110-50...
F5-110-50-20
M10
50
20
28
10
1000
450
400
95
112
Michaud Chailly F5-110-50...
F5-110-50-25
M10
50
25
28
10
1000
425
400
82
125
Michaud Chailly F5-110-50...
F5-110-50-30
M10
50
30
28
10
1000
395
400
73
135
Michaud Chailly F5-110-50...
F5-110-50-40
M10
50
40
28
10
1000
273
400
58
168
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성