Modèle C0-12 D - Embout à rotule mâle en Polymère DIN 648, série K - Filetage à droite
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule en Polymère
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts_polymere/c0_12_d.prj},{NB=michaud_chailly_C0-12-14},{REF=C0-12-14},{EXEC=Filetage à droite},{D1=14},{D2=25.4},{D3=16.8},{D4=38},{D5=M 14 x 2},{L1=19},{L2=13.5},{H1=79},{H2=61},{H3=36},{INFOS=INFOTEXTE},{D5G=14.000},{PPATH=c0_12_sbl.prj},{D5X=11.546},{INFO1=c0_12.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
D1
(E 10)
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Michaud Chailly C0-12-5
C0-12-5
Filetage à droite
5
11.1
7.7
18
M 5 x 0,8
8
6.0
42
33
19
Michaud Chailly C0-12-6
C0-12-6
Filetage à droite
6
12.7
8.9
20
M 6 x 1
9
7.0
46
36
21
Michaud Chailly C0-12-8
C0-12-8
Filetage à droite
8
15.8
10.3
24
M 8 x1,25
12
9.0
55
42
25
Michaud Chailly C0-12-10
C0-12-10
Filetage à droite
10
19.0
12.9
30
M 10 x 1,5
14
10.5
63
48
28
Michaud Chailly C0-12-12
C0-12-12
Filetage à droite
12
22.2
15.4
34
M 12 x 1,75
16
12.0
71
54
32
Michaud Chailly C0-12-14
C0-12-14
Filetage à droite
14
25.4
16.8
38
M 14 x 2
19
13.5
79
61
36
Michaud Chailly C0-12-16
C0-12-16
Filetage à droite
16
28.5
19.3
42
M 16 x 2
21
15.0
88
66
37
Michaud Chailly C0-12-18
C0-12-18
Filetage à droite
18
31.7
21.8
46
M 18 x 1,5
23
16.5
96
72
41
Michaud Chailly C0-12-20
C0-12-20
Filetage à droite
20
34.9
24.3
50
M 20 x 1,5
25
18.0
104
78
45
Michaud Chailly C0-12-22
C0-12-22
Filetage à droite
22
38.1
25.8
56
M 22 x 1,5
28
20.0
112
84
48
Michaud Chailly C0-12-25
C0-12-25
Filetage à droite
25
42.8
29.5
61
M 24 x 2,0
31
22.0
125
94
55
Michaud Chailly C0-12-30
C0-12-30
Filetage à droite
30
50.8
34.8
71
M 30 x 2,0
37
25.0
147
110
66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성