피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle C0-11 G - Embout à rotule femelle en Polymère DIN 648, série K - Filetage à gauche
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule en Polymère
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts_polymere/c0_11_g.prj},{NB=michaud_chailly_C0-11-914},{REF=C0-11-914},{EXEC=Taraudage à gauche},{D1=14},{D2=25.40},{D3=16.8},{D4=38},{D5=M 14 x 2},{D6=SW22},{D7=20.0},{D8=25},{L1=19},{L2=13.5},{H1=76},{H2=57},{H3=25},{INFOS=INFOTEXTE},{D5G=14.000},{D5X=11.835},{D6X=22.000},{H4=18},{H5=8.0},{PPATH=c0_11_sbl.prj},{INFO1=c0_11.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
D1
(E 10)
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Michaud Chailly C0-11-95
C0-11-95
Taraudage à gauche
5
11.10
7.7
18
M 5 x 0,8
SW09
9.0
12
8
6.0
36
27
10
Michaud Chailly C0-11-96
C0-11-96
Taraudage à gauche
6
12.70
8.9
20
M 6 x 1
SW11
10.0
13
9
7.0
40
30
12
Michaud Chailly C0-11-98
C0-11-98
Taraudage à gauche
8
15.80
10.3
24
M 8 x1,25
SW14
13.0
16
12
9.0
48
36
16
Michaud Chailly C0-11-910
C0-11-910
Taraudage à gauche
10
19.00
12.9
30
M 10 x 1,5
SW17
15.0
19
14
10.5
58
43
20
Michaud Chailly C0-11-912
C0-11-912
Taraudage à gauche
12
22.20
15.4
34
M 12 x 1,75
SW19
18.0
22
16
12.0
67
50
22
Michaud Chailly C0-11-914
C0-11-914
Taraudage à gauche
14
25.40
16.8
38
M 14 x 2
SW22
20.0
25
19
13.5
76
57
25
Michaud Chailly C0-11-916
C0-11-916
Taraudage à gauche
16
28.50
19.3
42
M 16 x 2
SW22
22.0
27
21
15.0
85
64
28
Michaud Chailly C0-11-918
C0-11-918
Taraudage à gauche
18
31.70
21.8
46
M 18 x 1,5
SW27
25.0
31
23
16.5
94
71
32
Michaud Chailly C0-11-920
C0-11-920
Taraudage à gauche
20
34.90
24.3
50
M 20 x 1,5
SW30
28.0
34
25
18.0
102
77
33
Michaud Chailly C0-11-922
C0-11-922
Taraudage à gauche
22
38.10
25.8
56
M 22 x 1,5
SW32
30.0
37
28
20.0
112
84
37
Michaud Chailly C0-11-925
C0-11-925
Taraudage à gauche
25
42.85
29.5
60
M 24 x 2,0
SW36
32.0
41
31
22.0
124
94
42
Michaud Chailly C0-11-930
C0-11-930
Taraudage à gauche
30
50.80
34.8
70
M 30 x 2,0
SW41
37.0
50
37
25.0
145
110
51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성