Modèle C1-47 - Embout à rotule mâle tout inox - sans étanchéité
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_47.prj},{NB=michaud_chailly_C1-47-914},{BD=KA..14-D..},{D=14},{VER=6},{D3D=14},{D3P=2.000},{B=19},{C1=13.50},{D2=37},{DK=25.4},{H=60},{C=43.0},{D11=16.8},{GEW=0.125},{L11=36},{L22=78.5},{ECCN=84833080.000},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/c1_43_asmtpl.prj},{RR=29.600},{RM=3.500},{ALPHA1=15},{INFO=Infotext},{IDNR=},{REF=C1-47-914},{FILETAGE=Pas à gauche },{D1=14},{D3=25.4},{D4=16.8},{D5=36},{D6=M14},{H1=78.5},{H2=60},{H3=36},{L1=19},{L2=13.5},{CO=24},{ALPHA=15},{POIDS=0.125},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{MBVIS=Edelstahl buntmetallfrei},{TDVIS=L},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FILETAGE
Filetage
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
ⁿ/ₐ
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
CO
Co
[kN]
ALPHA
Alpha
[°]
POIDS
Poids
[kg]
Michaud Chailly C1-47-5
C1-47-5
Pas à droite
5
11.1
7.7
19
M5
42.5
33
19
8
6
4
13
0.013
Michaud Chailly C1-47-95
C1-47-95
Pas à gauche
5
11.1
7.7
19
M5
42.5
33
19
8
6
4
13
0.013
Michaud Chailly C1-47-6
C1-47-6
Pas à droite
6
12.7
8.9
21
M6
46.5
36
21
9
6.75
6
13
0.019
Michaud Chailly C1-47-96
C1-47-96
Pas à gauche
6
12.7
8.9
21
M6
46.5
36
21
9
6.75
6
13
0.019
Michaud Chailly C1-47-8
C1-47-8
Pas à droite
8
15.8
10.3
25
M8
54.5
42
25
12
9
10
13
0.032
Michaud Chailly C1-47-98
C1-47-98
Pas à gauche
8
15.8
10.3
25
M8
54.5
42
25
12
9
10
13
0.032
Michaud Chailly C1-47-10
C1-47-10
Pas à droite
10
19
12.9
28
M10
62.5
48
28
14
10.5
15
13
0.054
Michaud Chailly C1-47-910
C1-47-910
Pas à gauche
10
19
12.9
28
M10
62.5
48
28
14
10.5
15
13
0.054
Michaud Chailly C1-47-12
C1-47-12
Pas à droite
12
22.2
15.4
32
M12
70.5
54
32
16
12
23
13
0.085
Michaud Chailly C1-47-912
C1-47-912
Pas à gauche
12
22.2
15.4
32
M12
70.5
54
32
16
12
23
13
0.085
Michaud Chailly C1-47-14
C1-47-14
Pas à droite
14
25.4
16.8
36
M14
78.5
60
36
19
13.5
24
15
0.125
Michaud Chailly C1-47-914
C1-47-914
Pas à gauche
14
25.4
16.8
36
M14
78.5
60
36
19
13.5
24
15
0.125
Michaud Chailly C1-47-16
C1-47-16
Pas à droite
16
28.5
19.3
37
M16
87.5
66
37
21
15
33
15
0.185
Michaud Chailly C1-47-916
C1-47-916
Pas à gauche
16
28.5
19.3
37
M16
87.5
66
37
21
15
33
15
0.185
Michaud Chailly C1-47-18
C1-47-18
Pas à droite
18
31.7
21.8
41
M18x1.5
95.5
72
41
23
16.5
39
15
0.26
Michaud Chailly C1-47-918
C1-47-918
Pas à gauche
18
31.7
21.8
41
M18x1.5
95.5
72
41
23
16.5
39
15
0.26
Michaud Chailly C1-47-20
C1-47-20
Pas à droite
20
34.9
24.3
45
M20x1.5
103.5
78
45
25
18
42
15
0.34
Michaud Chailly C1-47-920
C1-47-920
Pas à gauche
20
34.9
24.3
45
M20x1.5
103.5
78
45
25
18
42
15
0.34
Michaud Chailly C1-47-22
C1-47-22
Pas à droite
22
38.1
25.8
48
M22x1.5
111.5
84
48
28
20
54
15
0.435
Michaud Chailly C1-47-922
C1-47-922
Pas à gauche
22
38.1
25.8
48
M22x1.5
111.5
84
48
28
20
54
15
0.435
Michaud Chailly C1-47-25
C1-47-25
Pas à droite
25
42.8
29.5
55
M24x2
124.5
94
55
31
22
60
15
0.59
Michaud Chailly C1-47-925
C1-47-925
Pas à gauche
25
42.8
29.5
55
M24x2
124.5
94
55
31
22
60
15
0.59
Michaud Chailly C1-47-30
C1-47-30
Pas à droite
30
50.8
34.8
66
M30x2
145.5
110
66
37
25
82
15
1.06
Michaud Chailly C1-47-930
C1-47-930
Pas à gauche
30
50.8
34.8
66
M30x2
145.5
110
66
37
25
82
15
1.06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성