피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle C1-33 - Embout à rotule mâle chromage Dur/PTFE DIN 648, série E-ISO 6126
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Rotules et Embouts à rotule
Embouts à rotule
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/rotules_embouts/embouts/c1_33_asy.prj},{NB=michaud_chailly_C1-33-980},{REF=C1-33-98},{MAT=Chromage dur/PTFE},{FORM=Sans étanchéité},{FIL=Taraudage à gauche},{D1=8 -0.008},{A=0},{D2=16},{D3=13.0},{D4=10.2},{D5=24},{D6=M 8},{L1=8 -0.12},{L2=6.0},{H1=54.0},{H2=42},{H3=22},{H4=14},{D=15},{R1S=0.3},{C=5.85},{CO=12.90},{JR=0-0.032},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM=8.000},{P=1.250},{L1IN=8.000},{INFO1=c1-33.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
FIL
Filetage
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
R1S
Arrondis r1s mini
[mm]
C
Charges de base dyn. C
[kN]
CO
Charges de base stat. Co
[kN]
JR
Jeu radial
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly C1-33-6
C1-33-6
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
6 -0.008
14
10.0
8.0
21
M 6
6 -0.12
4.4
46.5
36
18
12
0.3
3.60
6.92
0-0.032
Michaud Chailly C1-33-8
C1-33-8
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
8 -0.008
16
13.0
10.2
24
M 8
8 -0.12
6.0
54.0
42
22
14
0.3
5.85
12.90
0-0.032
Michaud Chailly C1-33-10
C1-33-10
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
10 -0.008
19
16.0
13.2
29
M 10
9 -0.12
7.0
62.5
48
26
15
0.3
8.65
20.60
0-0.032
Michaud Chailly C1-33-12
C1-33-12
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
12 -0.008
22
18.0
14.9
34
M 12
10 -0.12
8.0
71.0
54
28
18
0.3
11.40
30.10
0-0.032
Michaud Chailly C1-33-15
C1-33-15
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
15 -0.008
26
22.0
18.4
40
M 14
12 -0.12
10.0
83.0
63
34
20
0.3
17.60
41.50
0-0.040
Michaud Chailly C1-33-17
C1-33-17
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
17 -0.008
30
25.0
20.7
46
M 16
14 -0.12
11.0
92.0
69
36
23
0.3
22.40
56.50
0-0.040
Michaud Chailly C1-33-20
C1-33-20
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
20 -0.010
35
29.0
24.1
53
M 20 x 1.5
16 -0.12
13.0
104.5
78
43
27
0.3
31.50
75.60
0-0.040
Michaud Chailly C1-33-25
C1-33-25
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
25 -0.010
42
35.5
29.3
64
M 24 x 2
20 -0.12
17.0
126.0
94
53
32
0.6
51.00
104.00
0-0.050
Michaud Chailly C1-33-30
C1-33-30
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à droite
30 -0.010
47
40.7
34.2
73
M 30 x 2
22 -0.12
19.0
146.5
110
65
37
0.6
65.50
138.00
0-0.050
Michaud Chailly C1-33-96
C1-33-96
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
6 -0.008
14
10.0
8.0
21
M 6
6 -0.12
4.4
46.5
36
18
12
0.3
3.60
6.92
0-0.032
Michaud Chailly C1-33-98
C1-33-98
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
8 -0.008
16
13.0
10.2
24
M 8
8 -0.12
6.0
54.0
42
22
14
0.3
5.85
12.90
0-0.032
Michaud Chailly C1-33-910
C1-33-910
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
10 -0.008
19
16.0
13.2
29
M 10
9 -0.12
7.0
62.5
48
26
15
0.3
8.65
20.60
0-0.032
Michaud Chailly C1-33-912
C1-33-912
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
12 -0.008
22
18.0
14.9
34
M 12
10 -0.12
8.0
71.0
54
28
18
0.3
11.40
30.10
0-0.032
Michaud Chailly C1-33-915
C1-33-915
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
15 -0.008
26
22.0
18.4
40
M 14
12 -0.12
10.0
83.0
63
34
20
0.3
17.60
41.50
0-0.040
Michaud Chailly C1-33-917
C1-33-917
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
17 -0.008
30
25.0
20.7
46
M 16
14 -0.12
11.0
92.0
69
36
23
0.3
22.40
56.50
0-0.040
Michaud Chailly C1-33-920
C1-33-920
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
20 -0.010
35
29.0
24.1
53
M 20 x 1.5
16 -0.12
13.0
104.5
78
43
27
0.3
31.50
75.60
0-0.040
Michaud Chailly C1-33-925
C1-33-925
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
25 -0.010
42
35.5
29.3
64
M 24 x 2
20 -0.12
17.0
126.0
94
53
32
0.6
51.00
104.00
0-0.050
Michaud Chailly C1-33-930
C1-33-930
Chromage dur/PTFE
Sans étanchéité
Taraudage à gauche
30 -0.010
47
40.7
34.2
73
M 30 x 2
22 -0.12
19.0
146.5
110
65
37
0.6
65.50
138.00
0-0.050
Michaud Chailly C1-332-35
C1-332-35
Chromage dur/PTFE
Avec étanchéité
Taraudage à droite
35 -0.012
55
47.0
39.7
82
M 36 x 3
25 -0.12
21.0
181.0
140
82
42
0.6
210.00
159.00
0-0.050
Michaud Chailly C1-332-40
C1-332-40
Chromage dur/PTFE
Avec étanchéité
Taraudage à droite
40 -0.012
62
53.0
45.0
92
M 39 x 3
28 -0.12
23.0
196.0
150
86
48
0.6
277.00
194.00
0-0.060
Michaud Chailly C1-332-93...
C1-332-935
Chromage dur/PTFE
Avec étanchéité
Taraudage à gauche
35 -0.012
55
47.0
39.7
82
M 36 x 3
25 -0.12
21.0
181.0
140
82
42
0.6
210.00
159.00
0-0.050
Michaud Chailly C1-332-94...
C1-332-940
Chromage dur/PTFE
Avec étanchéité
Taraudage à gauche
40 -0.012
62
53.0
45.0
92
M 39 x 3
28 -0.12
23.0
196.0
150
86
48
0.6
277.00
194.00
0-0.060
Michaud Chailly C1-332-96...
C1-332-960
Chromage dur/PTFE
Avec étanchéité
Taraudage à gauche
60 -0.015
90
80.0
66.8
135
M 52 x 3
44 -0.15
38.0
277.5
210
115
75
1.0
690.00
485.00
0-0.060
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성