Modèle F2-13 - Ecrou de blocage de précision à encoches
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Ecrous et rondelles freins
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/ecrous_rondelles/f2_13.prj},{NB=michaud_chailly_F2-13-03},{REF=F2-13-03},{L1=10},{L2=5},{L3=4},{H1=2.0},{D1=M17x1},{D2=28},{D3=23},{D4=M 5},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=17},{DPAS=1.000},{D4X=5},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
Michaud Chailly F2-13-96
F2-13-96
8
4
3
2.0
M6x0.5
16
12
M 4
Michaud Chailly F2-13-98
F2-13-98
8
4
3
2.0
M8x0.75
16
12
M 4
Michaud Chailly F2-13-00
F2-13-00
8
4
3
2.0
M10x1
18
14
M 4
Michaud Chailly F2-13-01
F2-13-01
8
4
3
2.0
M12x1
22
18
M 4
Michaud Chailly F2-13-02
F2-13-02
8
4
3
2.0
M15x1
25
21
M 4
Michaud Chailly F2-13-03
F2-13-03
10
5
4
2.0
M17x1
28
23
M 5
Michaud Chailly F2-13-04
F2-13-04
10
5
4
2.0
M20x1
32
27
M 5
Michaud Chailly F2-13-05
F2-13-05
12
6
5
2.0
M25x1.5
38
33
M 6
Michaud Chailly F2-13-06
F2-13-06
12
6
5
2.0
M30x1.5
45
40
M 6
Michaud Chailly F2-13-07
F2-13-07
12
6
5
2.0
M35x1.5
52
47
M 6
Michaud Chailly F2-13-08
F2-13-08
14
7
6
2.5
M40x1.5
58
52
M 6
Michaud Chailly F2-13-09
F2-13-09
14
7
6
2.5
M45x1.5
65
59
M 6
Michaud Chailly F2-13-10
F2-13-10
14
7
6
2.5
M50x1.5
70
64
M 6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성