Modèle C4-12 - Coussinet lisse autolubrifiant à collerette en polymère
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Coussinets lisses autolubrifiants en polymères
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/coussinets_lisses_autolibrifiants/c4_12.prj},{NB=michaud_chailly_C4-12-16-18-12},{REF=C4-12-16-18-12},{D1=16},{D2=18},{D3=24},{L1=12},{L1X='12','17'},{L2=1.0},{L3=0.8},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=c4_12.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
d13
[mm]
L1
h13
[mm]
L2
0 / -0.14
[mm]
Michaud Chailly C4-12-06-...
C4-12-06-08-06
6
8
12
6
1.0
Michaud Chailly C4-12-08-...
C4-12-08-10-05,5
8
10
15
5,5
1.0
Michaud Chailly C4-12-08-...
C4-12-08-10-09,5
8
10
15
9,5
1.0
Michaud Chailly C4-12-10-...
C4-12-10-12-09
10
12
16
9
1.0
Michaud Chailly C4-12-12-...
C4-12-12-14-09
12
14
20
9
1.0
Michaud Chailly C4-12-12-...
C4-12-12-14-12
12
14
20
12
1.0
Michaud Chailly C4-12-12-...
C4-12-12-14-17
12
14
20
17
1.0
Michaud Chailly C4-12-14-...
C4-12-14-16-12
14
16
22
12
1.0
Michaud Chailly C4-12-15-...
C4-12-15-17-09
15
17
23
9
1.0
Michaud Chailly C4-12-15-...
C4-12-15-17-17
15
17
23
17
1.0
Michaud Chailly C4-12-16-...
C4-12-16-18-12
16
18
24
12
1.0
Michaud Chailly C4-12-16-...
C4-12-16-18-17
16
18
24
17
1.0
Michaud Chailly C4-12-18-...
C4-12-18-20-12
18
20
26
12
1.0
Michaud Chailly C4-12-20-...
C4-12-20-23-11,5
20
23
30
11,5
1.5
Michaud Chailly C4-12-20-...
C4-12-20-23-16,5
20
23
30
16,5
1.5
Michaud Chailly C4-12-20-...
C4-12-20-23-21,5
20
23
30
21,5
1.5
Michaud Chailly C4-12-25-...
C4-12-25-28-16,5
25
28
35
16,5
1.5
Michaud Chailly C4-12-25-...
C4-12-25-28-21,5
25
28
35
21,5
1.5
Michaud Chailly C4-12-30-...
C4-12-30-34-26
30
34
42
26
2.0
Michaud Chailly C4-12-35-...
C4-12-35-39-26
35
39
47
26
2.0
Michaud Chailly C4-12-40-...
C4-12-40-44-40
40
44
52
40
2.0
Michaud Chailly C4-12-50-...
C4-12-50-55-50
50
55
63
50
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성