카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
SYNTESI Progressive starter
Metalwork
FRL units
SYNTESI Series
SYNTESI Progressive starter
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/syntesi_series/apr/sy_apr_asmtab.prj},{NB=5610A700},{IDNR=},{SERIES=Syntesi},{SIZE=Size 1},{IN=0},{EL=Progressive starter APR},{TYPE=70},{OUT=0},{PLATE=1},{PPATH=sy_apr_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{B=105},{C=44},{D=51.5},{E=33.5},{F=32.2},{G=M4},{I=1/8\"},{L=16.0},{Q=1/8\"},{TIP=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DC
Description
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
EL
Element
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
CH
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
Hole for screw
ⁿ/ₐ
I
Exhaust
ⁿ/ₐ
L
[mm]
Q
no.2 Additional ports
ⁿ/ₐ
5610A700
5610A700
APR SY1 ELPN WITHOUT BUSH...
Syntesi
Size 1
Progressive starter APR
41.8
-
105
44
-
51.5
33.5
32.2
M4
1/8"
16.0
1/8"
5620A700
5620A700
APR SY2 ELPN WITHOUT BUSH...
Syntesi
Size 2
Progressive starter APR
61.0
-
131
61
-
70.5
47.5
42.7
M5
1/4"
22.5
1/4"
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성