카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Double lateral elbow RL49
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Technopolymer fittings
Double lateral elbow RL49
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/technopolymer_fittings/double_lateral_rl49/double_lateral_rl49.prj},{NB=2L49003},{CODE=2L49003},{REF=RL49},{DI=6},{L=19.0},{L1=52.5},{I=8.2},{I1=16.4},{E=11.3},{D=4.2},{D1=6},{F=3.3},{INFO=Catalogue},{V1=2.000},{X1=11.000},{X2=7.100},{X3=11.300},{X4=4.000},{X5=11.400},{X6=6.050},{X7=5.750},{X8=19.000},{Y1=1.700},{Y2=3.500},{Y3=14.600},{Y4=23.400},{Y5=34.500},{Y6=35.500},{Y7=43.100},{Y8=46.100},{Y9=51.200},{Z1=8.2},{Z2=9.0},{DX=6.0},{DX2=4.2},{DX3=4.0},{DY=14.6},{DY2=19.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
I
[mm]
I1
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
F
[mm]
2L49001
2L49001
RL49
4
16.7
47.4
7.2
14.4
9.2
2.5
4
3.3
2L49003
2L49003
RL49
6
19.0
52.5
8.2
16.4
11.3
4.2
6
3.3
2L49004
2L49004
RL49
8
21.4
58.4
9.6
19.2
13.8
6.2
8
3.3
2L49005
2L49005
RL49
10
24.1
68.2
10.9
21.8
16.0
8.5
10
3.3
2L49006
2L49006
RL49
12
25.8
74.1
12.5
25.0
19.5
10.5
12
3.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성