카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Lateral tee, male, cylindrical, rotary R38
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass fittings
Lateral tee, male, cylindrical, rotary R38
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_fittings/lat_tee_mal_cyl_rot_r38/lat_tee_mal_cyl_rot_r38.prj},{NB=2L38010},{CODE=2L38010},{REF=RL38},{DI=8},{DIIXY=8},{F=1/8},{FX=9.728},{CH=12},{E=14},{E1=13.5},{L=25.4},{L1=19.1},{P=6},{X1=4.500},{X2=8.100},{X3=1.000},{X4=4.500},{X5=6.650},{X6=4.000},{X7=9.000},{X8=11.300},{X9=9.880},{X10=0.890},{Y1=1.900},{Y2=1.700},{Y3=14.300},{Y4=13.600},{Y5=9.300},{Y6=9.000},{Y7=8.000},{Y8=35.400},{Z1=2.500},{Z2=8.000},{Z3=6.500},{Z4=1.500},{Z5=10.000},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
2L38002
2L38002
RL38
4
1/8
12
14
9.5
18.6
19.1
6
2L38008
2L38008
RL38
6
1/8
12
14
11.5
21.9
19.1
6
2L38009
2L38009
RL38
6
1/4
14
18
11.5
21.9
21.1
8
2L38010
2L38010
RL38
8
1/8
12
14
13.5
25.4
19.1
6
2L38011
2L38011
RL38
8
1/4
14
18
13.5
25.4
22.1
8
2L38013
2L38013
RL38
10
1/4
14
18
16.0
27.2
21.8
8
2L38014
2L38014
RL38
10
3/8
17
22
16.0
27.2
27.1
9
2038015
2038015
RL38
12
3/8
17
22
20.0
30.0
27.1
9
2038016
2038016
RL38
12
1/2
22
26
20.0
30.0
30.7
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성