카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Central tee, male, cylindrical, rotary R32
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings
Brass fittings
Central tee, male, cylindrical, rotary R32
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/automatic_fittings/brass_fittings/cen_tee_male_cyl_r32/cen_tee_male_cyl_r32.prj},{NB=2L32009},{CODE=2L32009},{REF=RL32},{DI=6},{DIIXY=6},{F=1/4},{NDM=13.157},{CH=14},{E=18.0},{E1=11.8},{L=43.8},{L1=21.1},{P=8},{INFO=Catalogue},{V1=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
2L32001
2L32001
RL32
4
M5
9
9.9
9.5
37.2
15.3
4
2L32002
2L32002
RL32
4
1/8
12
14.0
9.5
37.2
19.1
6
2L32003
2L32003
RL32
4
1/4
14
18.0
9.5
37.2
21.1
8
2032005
2032005
R32
5
1/8
12
14.0
13.5
45.6
19.1
6
2L32004
2L32004
RL32
6
M5
9
9.9
11.8
43.8
15.3
4
2L32008
2L32008
RL32
6
1/8
12
14.0
11.8
43.8
19.1
6
2L32009
2L32009
RL32
6
1/4
14
18.0
11.8
43.8
21.1
8
2L32010
2L32010
RL32
8
1/8
12
14.0
13.5
50.8
19.1
6
2L32011
2L32011
RL32
8
1/4
14
18.0
13.5
50.8
21.1
8
2L32012
2L32012
RL32
8
3/8
17
22.0
13.8
47.2
27.1
9
2L32013
2L32013
RL32
10
1/4
14
18.0
16.0
54.4
21.8
8
2L32014
2L32014
RL32
10
3/8
17
22.0
16.0
54.4
27.1
9
2032017
2032017
RL32
12
3/8
17
22.0
20.0
60.0
27.1
9
2032018
2032018
RL32
12
1/2
22
26.0
20.0
60.0
30.7
11
2032019
2032019
RL32
14
1/2
22
26.0
21.3
66.0
32.3
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성