카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Rodless cylinders with V guide
Metalwork
Actuators
Rodless cylinder
Rodless cylinders with V guide
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/rodless_cyl/rodless_cyl_v_guide/rodless_cyl_v_guide_asmtab.prj},{NB=2770320100CN/0-0-0--},{IDNR=},{DI=32},{TYPE=Rodless cylinder},{VE=7},{EX=0},{HUB=100},{HUBST=0},{MAT=C45 chromed rod},{SE=N},{AC1=0},{AC2=0},{AC3=},{AC4=},{VER=3.000},{PPATH=rodless_cyl_v_guide_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue},{A=250},{AG=25},{B=23},{C=27},{D=150},{E=110},{F=40},{G=1/4},{H=22},{J=10.5},{K=55},{M=M5},{M1=M6},{M2=90},{N=15},{N1=12},{O=6.4},{P=88},{R=66},{S=45},{V=40},{VS=36},{W=56},{WS=52},{W1=30},{W2=22},{Y=8},{Z1=79.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AG
[mm]
AO
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
M2
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
O
ØO
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
VS
[mm]
W
[mm]
WS
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
Y
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
Z3
[mm]
B1
B max
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
D1
D
[mm]
F1
Thread
[mm]
W7
[mm]
W8
[mm]
WS4
[mm]
Z4
[mm]
Z5
[mm]
WG
Weight
[g]
2770250100CN
2770250100CN
25
Rodless cylinder
C45 chromed rod
200
2
17
23
120
90
45
1/8
18.5
8.5
45
M5
M5
80
12
8
5.5
67.5
46
26
10
27
40
40
20
13.5
6.5
57.5
37.5
6.5
1151.000
2770320100CN
2770320100CN
32
Rodless cylinder
C45 chromed rod
250
25
2.6
23
27
150
110
40
1/4
22
10.5
55
M5
M6
90
15
12
6.4
88
66
45
10.5
36
56
52
30
22
8
79.5
49.5
8
2471.000
2770400100CN
2770400100CN
40
Rodless cylinder
C45 chromed rod
300
25
9.4
45
30
150
110
40
1/4
24
15
55
M6
M6
90
17.5
12
6.4
98.5
80
45
17.5
54
69
72
36
27
9
89.9
53.9
11.8
10157.000
2770630100CN
2770630100CN
63
Rodless cylinder
C45 chromed rod
430
25
47.5
39
257
190
120
3/8
32
14.5
100
M8
M8
240
17
11
9
144
100
49.85
78
103
103
59.5
48
11.5
136.5
10157.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성