카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
MEHANICAL PISTON ROD LOCK
Metalwork
Actuators
Mini-cylinders series ISO 6432
Accessories for ISO 6432
Mechanical rod block ISO 6432
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/micro_cyl_ser_iso_6432/accessories/mechanical_rod_block/mechanical_piston_rod_lock.prj},{NB=W5010001099-16},{IDNR=},{CODE=W5010001099},{DI=16},{A=25},{B=25},{C=31.5},{D=20},{E=M5},{EN=5.000},{F=M16x1.5},{FN=16.000},{G=12},{H=19},{I=23},{L=47},{M=50},{N=60},{P=55},{WG=100},{DD=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
Thread
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
(±1.2)
[mm]
WG
Weight
[g]
W5010001098
W5010001098
12
25
25
31.5
20
M5
M16x1.5
12
19
23
47
50
53
55
100
W5010001099
W5010001099
16
25
25
31.5
20
M5
M16x1.5
12
19
23
47
50
60
55
100
W5010001100
W5010001100
20
27
38
40.0
20
M5
M22x1.5
23
21
24
58
65
71
72
100
W5010001101
W5010001101
25
27
38
40.0
20
M5
M22x1.5
23
21
24
58
68
76
76
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성