카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
SENSOR CIRCLIP - MODEL DSW
Metalwork
Actuators
Mini-cylinders series ISO 6432
Accessories for ISO 6432
Magnetic sensors
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/micro_cyl_ser_iso_6432/accessories/magnetic_sensors/sensor_circlip_dsw.prj},{NB=W0950000612-12},{IDNR=},{CODE=W0950000612},{DI=12},{MODEL=BEF-KHZ-RT-12F23},{D1=13.3},{B=16.3},{C=13.3},{D=29.0},{E=12.2},{F=10},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Bore
[mm]
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
B
Diameter
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
W0950000608
W0950000608
8
BEF-KHZ-RT-08F23
9.3
12.3
11.0
24.7
12.2
10
W0950000610
W0950000610
10
BEF-KHZ-RT-10F23
11.3
14.3
12.0
26.7
12.2
10
W0950000612
W0950000612
12
BEF-KHZ-RT-12F23
13.3
16.3
13.3
29.0
12.2
10
W0950000616
W0950000616
16
BEF-KHZ-RT-16F23
17.7
20.5
15.5
33.2
12.2
10
W0950000620
W0950000620
20
BEF-KHZ-RT-20F23
21.7
24.5
17.6
37.3
12.2
10
W0950000625
W0950000625
25
BEF-KHZ-RT-25F23
26.7
29.5
20.2
42.4
12.2
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성