카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Guide unit for cylinders ISO 6432
Metalwork
Actuators
Mini-cylinders series ISO 6432
Accessories for ISO 6432
Guide unit for cylinders ISO 6432 configurator
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/micro_cyl_ser_iso_6432/accessories/guide_unit_iso_6432/guide_unit_asmtab.prj},{NB=W0700161000-0},{IDNR=},{DI=16},{TYPE=1},{HUB=0},{HUBST=0},{C1=10},{CH1=19},{D=4},{E3=6.5},{H=15},{L1=60},{S=10},{PPATH=guide_unit_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
[mm]
DI
Ø Diameter
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
CH
[mm]
CH1
[mm]
D
ØD H7
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
E5
[mm]
E6
[mm]
E7
[mm]
F
Thread
[mm]
F1
Thread
[mm]
F2
ØF2
[mm]
F3
ØF3
[mm]
F4
ØF4
[mm]
F5
ØF5
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
W0700121000
W0700121000
12
30
27
65
63
38
10
8
19
4
15
32
54
6.5
24
25
22
M4
M4
8.5
5.1
7.5
4.5
15
15
46
70
53
54
13
5.5
4.5
10
W0700161000
W0700161000
16
30
27
65
63
38
10
8
19
4
15
32
54
6.5
24
25
22
M4
M4
8.5
5.1
7.5
4.5
15
15
46
70
60
54
13
5.5
4.5
10
W0700201000
W0700201000
20
40
38
24
100
90
48
12
13
27
6
14
70
55
8.5
46.5
32
10
30
M8
M6
14
9
11
6.5
22
20
76
77
71
65
17
9
6.5
12
W0700251000
W0700251000
25
40
38
24
100
90
48
12
13
27
6
14
70
55
8.5
46.5
32
10
30
M8
M6
14
9
11
6.5
22
20
76
77
76
71
17
9
6.5
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성