카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Rotary actuators series R1
Metalwork
Actuators
Handling
Rotary actuators
Rotary actuators series R1 configurator
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/handling/rotary_actuators/rotary_actuators_series_r1/rotary_actuators_series_r1_asmtab.prj},{NB=W1650501090/-},{IDNR=},{DI=50},{TYPE=W165},{AD=1},{RA=90},{AC1=},{AC2=},{INFO=Catalogue},{LD=0.314},{A=10},{B=40},{BG=18.5},{CM=19},{CF=14},{CH1=27},{D=M8},{E=64.5},{EE=G 1/4},{EF=5},{EM=6},{F=32},{G=45},{H=32},{I=65},{J=46.5},{J1=7.0},{J2=-},{K=20.0},{M=63.0},{N=5.5},{O=64.0},{P=6},{PL=14},{Q=6},{R=40},{RT=M8},{S=10.0},{TG=46.5},{TF=9.3},{TM=6},{V=85},{V1=51.0},{V2=25.0},{VA=4},{X=32.5-37},{Y=25},{ZM=20},{ZF=20},{CH=17},{DELTA=0.311},{PPATH=rotary_actuators_series_r1_asmtpl.prj},{A1=5.5},{A2=3.0},{A3=10.5},{D1=M8},{L=209},{L2=171},{U=71.0},{W=40},{W1=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
L0
L0±1
[mm]
LD
Linear displacement
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
CM
CMg7
[mm]
CF
CFg7
[mm]
CH1
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EF
EFd10
[mm]
EM
EMh9
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
I
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
J2
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
PL
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
S
[mm]
TG
[mm]
TF
[mm]
TM
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
V2
[mm]
VA
[mm]
X
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
ZM
[mm]
ZF
[mm]
W1650321090
W1650321090
32
204.2
0.236
10
30
15.5
14
10
22
M6
46.0
G 1/8
3
5
30
30
30
50
34.5
4.5
-
17.0
47.0
4.5
47.0
6
10
4
30
M6
9.0
32.5
6.4
4
68
44.5
19.0
4
29-32.5
20
15
15
W1650401090
W1650401090
40
220.3
0.262
10
35
15.5
16
12
22
M6
54.0
G 1/4
4
5
30
30
30
60
39.5
5.0
2
17.0
52.5
4.5
54.5
6
12
4
35
M6
7.0
38.0
7.8
5
74
45.0
22.0
4
29-32.5
25
17
17
W1650501090
W1650501090
50
250.6
0.314
10
40
18.5
19
14
27
M8
64.5
G 1/4
5
6
32
45
32
65
46.5
7.0
-
20.0
63.0
5.5
64.0
6
14
6
40
M8
10.0
46.5
9.3
6
85
51.0
25.0
4
32.5-37
25
20
20
W1650631090
W1650631090
63
277.2
0.349
10
45
18.5
24
16
27
M10
75.5
G 3/8
5
8
38
52
38
73
47.5
2.5
-
20.0
75.0
5.5
75.0
6
16
6
45
M8
11.0
56.5
10.3
8
95
56.0
27.5
4
32.5-37
30
25
25
W1650801090
W1650801090
80
350.0
0.471
12
45
21.5
28
25
36
M12
94.0
G 3/8
8
8
48
70
48
100
58.5
8.5
-
29.0
95.0
5.5
95.0
10
18
7
50
M10
12.5
72.0
15.8
10
125
76.0
39.0
4
42-50.5
35
35
35
W1651001090
W1651001090
100
385.8
0.559
12
55
21.5
38
30
36
M14
111.0
G 1/2
8
10
60
80
60
120
67.0
7.0
-
29.0
108.0
5.5
110.0
10
20
7
60
M10
15.0
89.0
18.3
14
150
90.5
45.5
4
42-50.5
45
45
45
W1651251090
W1651251090
125
462.0
0.000
10
60
23.0
38
30
36
M12
134.0
G 1/2
8
10
70
90
25
150
51.0
7.0
-
32.5
125.0
7.0
140.0
12
25
8
50
M12
15.0
110.0
18.3
14
188
118.0
58.0
6
45-54
45
60
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성