카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Rotary actuator r4
Metalwork
Actuators
Handling
Rotary actuators
rotary_actuator_r4
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/handling/rotary_actuators/rotary_actuator_r4/rotary_actuator_r4.prj},{NB=W790D075GQ011DA},{DI=75},{VER=3},{TYPE=DA},{TYPEX='DA','Double-acting','SR','Single-acting'},{FLANGE=0D},{FLANGEX='0D','F05 / F07','0B','F04'},{Q=11},{A=12},{B=8},{C=1/4},{G=20},{E=42.5},{F=94.0},{H=100},{L=205},{HX=9.728}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
[mm]
I
[mm]
A
ØA
[mm]
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
G
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
WEIGHT
Weight
[grad]
W790A032GQ009DA
W790A032GQ009DA
32
10
12
8
1/8
20
23.5
49.0
45
117
420
W79AC042GQ009DA
W79AC042GQ009DA
42
10
12
8
1/8
20
27.0
60.5
57
160
870
W79AC050GQ009DA
W79AC050GQ009DA
50
10
12
8
1/8
20
33.5
75.0
67
139
1070
W79AD063GQ009DA
W79AD063GQ009DA
63
10
12
8
1/4
20
38.0
86.0
83
152
1600
W790D075GQ011DA
W790D075GQ011DA
75
13
12
8
1/4
20
42.5
94.0
100
205
2800
W790D085GQ014DA
W790D085GQ014DA
85
16
12
8
1/4
20
49.0
104.0
110
230
4200
W79DE100GQ014DA
W79DE100GQ014DA
100
16
12
8
1/4
20
55.0
120.0
125
275
5800
W790E115GQ017DA
W790E115GQ017DA
115
20
12
8
1/4
30
63.5
134.0
142
309
9200
W790E125GQ017DA
W790E125GQ017DA
125
20
12
8
1/4
30
69.5
141.0
155
362
11900
W790F145GQ022DA
W790F145GQ022DA
145
25
12
8
1/4
30
80.0
163.0
175
392
15500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성