카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
ROD EYE - MODEL GA-M
Metalwork
Actuators
Cylinders series ISO 15552
Accessories and Spares
Accessories for ISO 15552
Standard
Fixing for ISO 15552
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552/accessories_spares/accessories_15552/standard/fixing/rod_eye.prj},{NB=W0950402025-32},{IDNR=},{CODE=W0950402025},{VER=5},{VERS=2},{DI=32},{DIX=32,40,50,63},{A=32},{B=16},{B1=12.00},{C=17.00},{CH=19.0},{D=M12x1.25},{F=50.0},{G=17.5},{G1=22},{L=66.0},{M=12.00},{WG=116},{ND=12.000},{TL=22.000},{P=1.250},{BD=22.220},{BH=6.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
OG
[mm]
G1
OG1
[mm]
L
[mm]
M
OM
[mm]
WG
Weight
[g]
W0950322025
W0950322025
28
14
10.50
15.00
17.0
M10x1.25
43.0
15.0
19
57.0
10.00
78
W0950402025
W0950402025
32
16
12.00
17.00
19.0
M12x1.25
50.0
17.5
22
66.0
12.00
116
W0950502025
W0950502025
42
21
15.00
22.00
22.0
M16x1.5
64.0
22.0
27
85.0
16.00
226
W0950802025
W0950802025
50
25
18.00
26.00
30.0
M20x1.5
77.0
27.5
34
102.0
20.00
404
W0951252025
W0951252025
70
37
25.00
36.00
41.0
M27x2
110.0
40.0
50
145.0
30.00
1190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성