카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Cylinder series ISO 15552 Ø160-200 with Shaped barrel
Metalwork
Actuators
Cylinders series ISO 15552
Cylinder series ISO 15552 Ø 160-200 configurator
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552/160_200_conf/160_200_sb_asmtab.prj},{NB=1201600025AN/0( 0 00)},{IDNR=},{DI=160},{TYPE=120},{EX=160},{HUB=25},{HUBST=0},{MAT=A},{GU=N},{AC1= },{AC2=0},{AC3= },{AC4=0},{AC5=0},{PPATH=160_200_sb_asmtpl.prj},{B=180},{C=65},{E=65},{D=140},{G=50},{L1=124},{L2=260},{L3=340},{Q=80},{K=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
B
[mm]
C
Ø C
[mm]
E
Ø E
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Q
[mm]
K
[mm]
1201600025AN
1201600025AN
160
180
65
65
140
50
124
260
340
80
28
1202000025AN
1202000025AN
200
220
75
75
175
60
122
275
370
95
29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성