카탈로그: Mecanizados Alcoy
생성됨: 23.08.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mecanizados Alcoy
Type MP5 - Rear spherical bearing
Mecanizados Alcoy
Hydraulic Cylinders ISO 6022 Serie MDF
Single rod cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mecanizadosalcoy/hydraulic_cylinders_iso_6022_serie_mdf/mono_stelo/6022_mono_08_asmtab.prj},{NB=MDF0814010010117600011in1/41100000099999999999900},{SIZE=140},{MM=100},{CORSA1=5000},{WFSTD=76},{AX=90},{B=145},{D=255},{DA=54},{NA=96},{BA=145},{KX=31},{K1X=31},{VD=5},{NF=40},{FBD=26.0},{FBNUM=8},{FC=300},{UC=340},{VE=45},{BX=65},{CX=90},{EX=90},{LT=150},{MS=113.0},{XOX=580},{CD=90},{EW=90},{L=150},{MR=113.0},{BD=98},{TD=90},{TL=70},{TM=265},{UV=255},{YX=181},{LH=135},{SB=30.0},{SD=48},{SC=35.5},{SE=35.5},{ST=77},{TS=325},{US=390},{PJX=208},{PJXSAE3A=211.0},{CORSA=1.0},{CORSAX=0},{TDS=1},{TDT=1},{WF=76},{SA=0},{GUA=0},{DIS=0},{FCEO=1},{EE=1in1/4},{PC1=1},{PC2=1},{RF1=0},{RF2=0},{PSA1=0},{PSA2=0},{IND1=0},{IND2=0},{CON1=999},{CON2=999},{CAR1=999},{CAR2=999},{DRE=0},{ASX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SER
Series
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Bore Ø
[mm]
MM
Rod Ø
[mm]
TI
Technical information
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
f8 Ø
[mm]
CH
[mm]
D
max Ø
[mm]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
KF
(Metric)
ⁿ/ₐ
NA
Ø
[mm]
K
[mm]
VE
[mm]
BX
[mm]
CX
H9 Ø
[mm]
EX
h12
[mm]
LT
[mm]
MS
max
[mm]
XO
[mm]
Y
[mm]
PJ
[mm]
PESO
Cylinder weight
[kg]
MDF0500320001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
50
32
-
36
63
28
105
M27x2
-
31
18
29
27
32
32
61
35.0
305
98.0
120.0
17.00
MDF0500360001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
50
36
-
36
63
32
105
M27x2
-
35
18
29
27
32
32
61
35.0
305
98.0
120.0
17.00
MDF0630400001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
63
40
-
45
75
34
122
M33x2
-
38
21
32
35
40
40
74
50.0
348
112.0
133.0
27.00
MDF0630450001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
63
45
-
45
75
36
122
M33x2
-
43
21
32
35
40
40
74
50.0
348
112.0
133.0
27.00
MDF0800500001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
80
50
-
56
90
43
145
M42x2
-
48
24
36
40
50
50
90
61.5
395
120.0
155.0
39.00
MDF0800560001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
80
56
-
56
90
46
145
M42x2
-
54
24
36
40
50
50
90
61.5
395
120.0
155.0
39.00
MDF1000630001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
100
63
-
63
110
53
175
M48x2
-
60
27
41
50
63
63
102
72.5
442
134.0
171.0
63.00
MDF1000700001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
100
70
-
63
110
60
175
M48x2
-
67
27
41
50
63
63
102
72.5
442
134.0
171.0
63.00
MDF1250800001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
125
80
-
85
132
65
210
M64x3
-
77
31
45
60
80
80
124
90.0
520
153.0
205.0
110.00
MDF1250900001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
125
90
-
85
132
75
210
M64x3
-
87
31
45
60
80
80
124
90.0
520
153.0
205.0
110.00
MDF1400900001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
140
90
-
90
145
75
255
M72x3
-
87
31
45
65
90
90
150
113.0
580
181.0
208.0
175.00
MDF1401000001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
140
100
-
90
145
85
255
M72x3
-
96
31
45
65
90
90
150
113.0
580
181.0
208.0
175.00
MDF1601000001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
160
100
-
95
160
85
270
M80x3
-
96
35
50
70
100
100
150
110.0
617
185.0
235.0
208.00
MDF1601100001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
160
110
-
95
160
95
270
M80x3
-
106
35
50
70
100
100
150
110.0
617
185.0
235.0
209.00
MDF1801100001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
180
110
-
105
185
Ø12
315
M90x3
-
106
40
55
80
110
110
185
147.5
690
205.0
250.0
298.00
MDF1801250001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
180
125
-
105
185
Ø12
315
M90x3
-
121
40
55
80
110
110
185
147.5
690
205.0
250.0
299.00
MDF2001250001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
200
125
-
112
200
Ø12
330
M100x3
-
121
40
61
102
125
125
206
160.0
756
220.0
278.0
364.00
MDF2001400001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
200
140
-
112
200
Ø12
330
M100x3
-
136
40
61
102
125
125
206
160.0
756
220.0
278.0
365.00
MDF2501600001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
250
160
-
125
250
Ø16
410
M125x4
-
154
42
71
130
160
160
251
200.0
903
260.0
325.0
685.00
MDF2501800001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
250
180
-
125
250
Ø16
410
M125x4
-
175
42
71
130
160
160
251
200.0
903
260.0
325.0
687.00
MDF3202000001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
320
200
-
160
320
Ø15
500
M160x4
-
195
48
88
162
200
200
316
250.0
1080
310.0
350.0
1259.00
MDF3202200001CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
320
220
-
160
320
Ø15
500
M160x4
-
214
48
88
162
200
200
316
250.0
1080
310.0
350.0
1310.00
MDF4002500070CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
400
250
-
200
400
Ø15
628
M200x4
-
245
53
110
192
250
250
300
320.0
1075
310.0
355.0
2298.00
MDF4002800070CMP5/P11
To ISO 6022 standards
MP5
400
280
-
200
400
Ø15
628
M200x4
-
274
53
110
192
250
250
300
320.0
1075
310.0
355.0
2372.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성