Panelelements - Panelelements
MayTec
MayTec 3D
Panel elements
Powered by
CAD모델 선택
{maytec/maytec_3d/flaechenelemente/flaechenelemente.prj},{NB=MayTec 1.87.042_Polycarbonat 4mm, bronze 885_500_500},{PN=1.87.042},{DESCRIPTION=Polycarbonat 4mm, umbra 885},{D=4},{LAENGE=500},{BREITE=500},{TEXTUR=5.000},{LMAX=2000},{BMAX=3000},{COLOR=0.61,0.57,0.53,0.50},{RASTER=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNR
[mm]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
D
Thickness
[mm]
RASTER
ⁿ/ₐ
MayTec 1.82.083_Chipboard...
1.82.083-99/05000500
Chipboard 8mm, RAL 9002
8
0.000
MayTec 1.82.163_Chipboard...
1.82.163-99/05000500
Chipboard 16mm, RAL 9002
16
0.000
MayTec 1.82.193_Chipboard...
1.82.193-99/05000500
Chipboard 19mm, RAL 9002
19
0.000
MayTec 1.83.043_Solid pla...
1.83.043-99/05000500
Solid plastic panel 4mm, ...
4
0.000
MayTec 1.83.083_Solid pla...
1.83.083-99/05000500
Solid plastic panel 8mm, ...
8
0.000
MayTec 1.85.040_Alu-plast...
1.85.040-99/05000500
Alu-plastic composite pan...
4
0.000
MayTec 1.85.060_Alu-plast...
1.85.060-99/05000500
Alu-plastic composite pan...
6
0.000
MayTec 1.87.041_Polycarbo...
1.87.041-99/05000500
Polycarbonat 4mm, transpa...
4
0.000
MayTec 1.87.042_Polycarbo...
1.87.042-99/05000500
Polycarbonat 4mm, bronze ...
4
0.000
MayTec 1.87.061_Polycarbo...
1.87.061-99/05000500
Polycarbonat 6mm, transpa...
6
0.000
MayTec 1.87.062_Polycarbo...
1.87.062-99/05000500
Polycarbonat 6mm, bronze ...
6
0.000
MayTec 1.87.081_Polycarbo...
1.87.081-99/05000500
Polycarbonat 8mm, transpa...
8
0.000
MayTec 1.87.082_Polycarbo...
1.87.082-99/05000500
Polycarbonat 8mm, bronze ...
8
0.000
MayTec 1.88.143030_Wire n...
1.88.143030-99/05000500
Wire net, steel 4x30x30
4
30.000
MayTec 1.88.144040_Wire n...
1.88.144040-99/05000500
Wire net, steel 4x40x40
4
40.000
MayTec 1.88.232525_Grid, ...
1.88.232525-99/05000500
Grid, steel 3x25x25
3
25.000
MayTec 1.88.244040_Grid, ...
1.88.244040-99/05000500
Grid, steel 4x40x40
4
40.000
MayTec 1.88.322_Wire net,...
1.88.322-99/05000500
Wire net, Alu 3x20x20
3
20.000
MayTec 1.88.433_Wire net,...
1.88.433-99/05000500
Wire net, Alu 4x3x030
4
30.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성