Bushing L Metric - QD Bushing
Maska
Bushings & Hubs
Bushings & Hubs
QD Bushing
Powered by
CAD모델 선택
{maska/bushings_and_hubs/bushings_and_hubs/qd_bushing/qd_bushing_l_mm_asmtab.prj},{NB=LX22MM},{KEYHELP=1},{BSA=L},{BORE=22MM},{BORE1=0.866142},{A=0.35},{B=1.62500000},{D=2.50000000},{E=1.00000000},{F=0.90625000},{G=0.18750000},{H=0.09375000},{L=1.35},{Z=0.9763},{W=0.2362},{D1=0.11024},{M=2.00000000},{CS=2=1/4 X7/8},{SS=10-24 UNC x 1/4\"},{WEIGHT=0.7},{NDM=0.250000},{KDM=0.196000},{S=0.06000},{DRILL=0.28125},{J=0.175},{DRILL2=0.21875},{NDM1=0.250},{KDM1=0.196},{LONG=0.31250},{HELP=0.120},{FILLET=0.0468750},{LOCKNUT=1/4},{SETSCREW=1/4-20UNC},{RAD=0.030},{KEY=-},{BOLT=1/4-20 UNC},{BOLTLENGTH=0.8750},{PPATH=../parts/qd_bushing_l_mm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
L
[인치]
M
Bolt Circle M
[인치]
CS
Cap Screws Required NC Grade 5
[인치]
SS
Set Screw Dimensions
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
LX14MM
LX14MM
14MM
0.35
1 5/8
2 1/2
1
29/32
3/16
3/32
1.35
2
2=1/4 X7/8
10-24 UNC x 1/4"
0.7
LX15MM
LX15MM
15MM
0.35
1 5/8
2 1/2
1
29/32
3/16
3/32
1.35
2
2=1/4 X7/8
10-24 UNC x 1/4"
0.7
LX16MM
LX16MM
16MM
0.35
1 5/8
2 1/2
1
29/32
3/16
3/32
1.35
2
2=1/4 X7/8
10-24 UNC x 1/4"
0.7
LX18MM
LX18MM
18MM
0.35
1 5/8
2 1/2
1
29/32
3/16
3/32
1.35
2
2=1/4 X7/8
10-24 UNC x 1/4"
0.7
LX19MM
LX19MM
19MM
0.35
1 5/8
2 1/2
1
29/32
3/16
3/32
1.35
2
2=1/4 X7/8
10-24 UNC x 1/4"
0.7
LX20MM
LX20MM
20MM
0.35
1 5/8
2 1/2
1
29/32
3/16
3/32
1.35
2
2=1/4 X7/8
10-24 UNC x 1/4"
0.7
LX22MM
LX22MM
22MM
0.35
1 5/8
2 1/2
1
29/32
3/16
3/32
1.35
2
2=1/4 X7/8
10-24 UNC x 1/4"
0.7
LX24MM
LX24MM
24MM
0.35
1 5/8
2 1/2
1
29/32
3/16
3/32
1.35
2
2=1/4 X7/8
10-24 UNC x 1/4"
0.7
LX25MM
LX25MM
25MM
0.35
1 5/8
2 1/2
1
29/32
3/16
3/32
1.35
2
2=1/4 X7/8
10-24 UNC x 1/4"
0.7
LX28MM
LX28MM
28MM
0.35
1 5/8
2 1/2
1
29/32
3/16
3/32
1.35
2
2=1/4 X7/8
10-24 UNC x 1/4"
0.7
LX30MM
LX30MM
30MM
0.35
1 5/8
2 1/2
1
29/32
3/16
3/32
1.35
2
2=1/4 X7/8
10-24 UNC x 1/4"
0.7
LX32MM
LX32MM
32MM
0.35
1 5/8
2 1/2
1
29/32
3/16
3/32
1.35
2
2=1/4 X7/8
10-24 UNC x 1/4"
0.7
LX35MM
LX35MM
35MM
0.35
1 5/8
2 1/2
1
29/32
3/16
3/32
1.35
2
2=1/4 X7/8
10-24 UNC x 1/4"
0.7
LX38MM
LX38MM
38MM
0.35
1 5/8
2 1/2
1
29/32
3/16
3/32
1.35
2
2=1/4 X7/8
10-24 UNC x 1/4"
0.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성