카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
DIN EN ISO 4762 - Hexagon socket head cap screw, 8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Assembly Components
Bolts
Powered by
CAD모델 선택
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/schrauben/din_912.prj},{NB=D0912620},{ARTIKELNR=D0912620},{Z=0.000},{BZ1=M 6 x 20},{GEW=M6},{L=20.000},{D=6.000},{P=1.000},{B=20.000},{FORM=1},{GKD=4.773},{DK=10.000},{DA=6.800},{DS=6.000},{E=5.720},{LF=0.680},{K=6.000},{R=0.250},{S=5.000},{T=3.000},{V=0.600},{DW=9.380},{W=2.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ARTIKELNR
Article number
ⁿ/ₐ
BZ1
Description
ⁿ/ₐ
L
Length
ⁿ/ₐ
D
[mm]
B
Help dimensions
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
E
Counterbore diameter of Inbus
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
T
Key engagement
[mm]
W
Rest head height
[mm]
D0912410
D0912410
M 4 x 10
10.000
4.000
10.000
7.000
3.440
3.000
2.000
1.400
D091258
D091258
M 5 x 8
8.000
5.000
8.000
8.500
4.580
4.000
2.500
1.900
D0912510
D0912510
M 5 x 10
10.000
5.000
10.000
8.500
4.580
4.000
2.500
1.900
D0912512
D0912512
M 5 x 12
12.000
5.000
12.000
8.500
4.580
4.000
2.500
1.900
D0912516
D0912516
M 5 x 16
16.000
5.000
16.000
8.500
4.580
4.000
2.500
1.900
D0912610
D0912610
M 6 x 10
10.000
6.000
10.000
10.000
5.720
5.000
3.000
2.300
D0912612
D0912612
M 6 x 12
12.000
6.000
12.000
10.000
5.720
5.000
3.000
2.300
D0912616
D0912616
M 6 x 16
16.000
6.000
16.000
10.000
5.720
5.000
3.000
2.300
D0912620
D0912620
M 6 x 20
20.000
6.000
20.000
10.000
5.720
5.000
3.000
2.300
D0912812
D0912812
M 8 x 12
12.000
8.000
12.000
13.000
6.860
6.000
4.000
3.000
D0912816
D0912816
M 8 x 16
16.000
8.000
16.000
13.000
6.860
6.000
4.000
3.000
D0912820
D0912820
M 8 x 20
20.000
8.000
20.000
13.000
6.860
6.000
4.000
3.000
D0912825
D0912825
M 8 x 25
25.000
8.000
25.000
13.000
6.860
6.000
4.000
3.000
D0912830
D0912830
M 8 x 30
30.000
8.000
30.000
13.000
6.860
6.000
4.000
3.000
D0912835
D0912835
M 8 x 35
35.000
8.000
28.000
13.000
6.860
6.000
4.000
3.000
D0912840
D0912840
M 8 x 40
40.000
8.000
28.000
13.000
6.860
6.000
4.000
3.000
D09121220
D09121220
M 12 x 20
20.000
12.000
20.000
18.000
11.430
10.000
6.000
4.800
D09121225
D09121225
M 12 x 25
25.000
12.000
25.000
18.000
11.430
10.000
6.000
4.800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성