LES-K-K-9-32 - Lineareinheit Schwerlastausführung mit abgedichteter Kugelführung
Mader
Linear unit
Powered by
CAD모델 선택
{mader/lineareinheiten/les_k_k_9_32_asmtab.prj},{NB=MADER Lineareinheit LES-K-K-9-32-200-H (HUB=0)},{IDNR=},{TYP=LES-K-K-9-32-200-H},{ARTNR=215256},{HUB=0},{A=95},{B=120},{C=24.5},{D=218},{E=257},{F=72},{G=9},{H=Ø13},{I=177},{J=2.1},{K=M8},{L=DIN 912 M8},{M=22},{N=R1/8},{O=22.2},{P=M20 x 1.5},{Q=3.3},{R=10},{S=Ø25},{T=52},{U=52.0},{V=266.5},{W=Ø8.4},{X=22.2},{Y=20},{Z=3.5},{HMAX1=200.000},{PPATH=les_k_k_9_32/les_k_k_9_32_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYP
Typ
[mm]
ARTNR
Art.Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
±0.02
[mm]
G
[mm]
H
k7
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
N
Thread
ⁿ/ₐ
O
[mm]
P
Thread
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
MADER Linear unit LES-K-K...
LES-K-K-9-32-100-H
215254
95
120
24.5
218
257
72
9
Ø13
177
2.1
M8
DIN 912 M8
22
R1/8
22.2
M20 x 1.5
3.3
10
Ø25
52
52.0
266.5
Ø8.4
22.2
20
3.5
MADER Linear unit LES-K-K...
LES-K-K-9-32-200-H
215256
95
120
24.5
218
257
72
9
Ø13
177
2.1
M8
DIN 912 M8
22
R1/8
22.2
M20 x 1.5
3.3
10
Ø25
52
52.0
266.5
Ø8.4
22.2
20
3.5
MADER Linear unit LES-K-K...
LES-K-K-9-32-300-H
215258
95
120
24.5
218
257
72
9
Ø13
177
2.1
M8
DIN 912 M8
22
R1/8
22.2
M20 x 1.5
3.3
10
Ø25
52
52.0
266.5
Ø8.4
22.2
20
3.5
MADER Linear unit LES-K-K...
LES-K-K-9-32-400-H
215260
95
120
24.5
218
257
72
9
Ø13
177
2.1
M8
DIN 912 M8
22
R1/8
22.2
M20 x 1.5
3.3
10
Ø25
52
52.0
266.5
Ø8.4
22.2
20
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성