LEK-K-K-6-16 - Lineareinheit in kompakter Bauart mit abgedichteter Kugelführung
Mader
Linear unit
Powered by
CAD모델 선택
{mader/lineareinheiten/lek_k_k_6_16_asmtab.prj},{NB=MADER Lineareinheit LEK-K-K-6-16-55 (HUB=0)},{IDNR=},{TYP=LEK-K-K-6-16-55},{ARTNR=215193},{HUB=0},{HMAX1=55.000},{A=43.5},{B=63},{C=14.5},{D=60},{E=131},{F=43.5},{G=43.5},{H=M5},{I=M8x1},{J=R1/8},{K=M8x1},{L=M14x1},{M=7.5},{N=48},{O=31.5},{P=24},{Q=10},{R=6},{S=6},{T=78},{U=48},{V=Ø20},{W=Ø12},{X=24},{Y=M14x1},{Z=16},{A1=58},{B1=1.5},{C1=Ø10},{D1=Ø6.4},{E1=2.1},{F1=M6},{G1=3.5},{H1=10.5},{I1=M5},{J1=8.2},{K1=12},{L1=Ø10},{M1=M6},{N1=10},{O1=2.1},{P1=12},{Q1=1.5},{R1=10},{S1=Ø10},{T1=2.1},{PPATH=lek_k_k_6_16/lek_k_k_6_16_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Art.Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
Thread
ⁿ/ₐ
I
Thread
ⁿ/ₐ
J
Thread
ⁿ/ₐ
K
Thread
ⁿ/ₐ
L
Thread
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
±0.02
[mm]
O
[mm]
P
±0.02
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
±0.02
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
Thread
ⁿ/ₐ
Z
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
C1
k7
[mm]
D1
[mm]
E1
[mm]
F1
Thread
ⁿ/ₐ
G1
[mm]
H1
[mm]
I1
Thread
ⁿ/ₐ
J1
[mm]
K1
[mm]
L1
k7
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
O1
[mm]
P1
[mm]
Q1
[mm]
R1
[mm]
S1
k7
[mm]
T1
[mm]
MADER Linear unit LEK-K-K...
LEK-K-K-6-16-55
215193
43.5
63
14.5
60
131
43.5
43.5
M5
M8x1
R1/8
M8x1
M14x1
7.5
48
31.5
24
10
6
6
78
48
Ø20
Ø12
24
M14x1
16
58
1.5
Ø10
Ø6.4
2.1
M6
3.5
10.5
M5
8.2
12
Ø10
M6
10
2.1
12
1.5
10
Ø10
2.1
MADER Linear unit LEK-K-K...
LEK-K-K-6-16-115
215188
43.5
63
14.5
60
131
43.5
43.5
M5
M8x1
R1/8
M8x1
M14x1
7.5
48
31.5
24
10
6
6
78
48
Ø20
Ø12
24
M14x1
16
58
1.5
Ø10
Ø6.4
2.1
M6
3.5
10.5
M5
8.2
12
Ø10
M6
10
2.1
12
1.5
10
Ø10
2.1
MADER Linear unit LEK-K-K...
LEK-K-K-6-16-175
215190
43.5
63
14.5
60
131
43.5
43.5
M5
M8x1
R1/8
M8x1
M14x1
7.5
48
31.5
24
10
6
6
78
48
Ø20
Ø12
24
M14x1
16
58
1.5
Ø10
Ø6.4
2.1
M6
3.5
10.5
M5
8.2
12
Ø10
M6
10
2.1
12
1.5
10
Ø10
2.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성